Las unidades terminales como unidades fan coil, paneles de climatización y unidades de inducción son especialmente populares en los sistemas HVAC para edificios más grandes. Y hay buenas razones para ello: no ocupan espacio útil en el suelo; se puede acceder a ellas para su mantenimiento; son fáciles de conectar al sistema HVAC y se pueden utilizar para calefacción, refrigeración ambiental o ambas cosas.
Para lograr un alto confort ambiental con la calefacción o la refrigeración proporcionadas por las unidades terminales, es importante disponer de un equilibrado hidráulico adecuado, de válvulas de control fiables y controladores precisos de la temperatura ambiental. Y aquí es donde entra en juego Danfoss.
Nuestras válvulas de equilibrado y control independientes de la presión (PIBCV) garantizan un adecuado equilibrado hidráulico del sistema, tanto en condiciones de carga completa como de carga parcial. Una vez equipadas con un actuador adecuado, funcionan como válvulas de control al mismo tiempo.
Si se requiere tanto calefacción como refrigeración y se utiliza un sistema de cuatro tuberías, nuestras robustas válvulas diversoras son una solución compacta que elimina la necesidad de válvulas de equilibrio y control separadas para calefacción y refrigeración.
También disponemos de válvulas de equilibrado manual más tradicionales y válvulas de control motorizadas. Esta combinación se puede utilizar con válvulas de control de tres vías, consiguiendo así un sistema de caudal constante.
Los termostatos de ambiente de Danfoss ofrecen una solución independiente sencilla para controlar la temperatura ambiental. Se conectan a las válvulas de control y garantizan una temperatura ambiente estable y, opcionalmente, funciones de selección de la velocidad del ventilador y temporizador.
En qué podemos ayudarte
Catálogo de productos completo
Soluciones compactas
Reducción del número de componentes necesarios
Puesta en marcha fácil y rápida
Aumento de la eficiencia energética

Documental sobre las válvulas de equilibrado y control independientes de la presión de Danfoss
Conozca todas las ventajas de las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) y por qué las soluciones personalizadas de Danfoss han pasado de ser soluciones de equilibrado convencionales a PIBCV.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores para PIBCVPara sacar el máximo partido a las prestaciones combinadas de equilibrado y control de la solución Danfoss AB-QM, esta debe equiparse con actuadores controlados por termostatos ambiente o por un sistema de gestión de edificios. En este sentido, Danfoss ofrece una amplia gama de actuadores: desde actuadores térmicos On/Off hasta actuadores digitales de engranajes con comunicación por bus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLas válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado manualLas válvulas de equilibrado manual proporcionan una solución de equilibrado estático básico para numerosas aplicaciones de HVAC. Las válvulas limitan el caudal a través de las distintas partes de los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Puesto que las válvulas de equilibrado manual no pueden reaccionar ante los cambios en las condiciones del sistema, se recomienda su uso en sistemas de caudal constante.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivelEdificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.