Confort ambiental

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Casos prácticos

Para proporcionar el mayor confort ambiental posible a los usuarios, cada edificio está equipado con un sistema de calefacción o refrigeración adecuado. Existen varias opciones para aumentar o disminuir la temperatura ambiente y diversas formas de controlarla.

  • Unidades terminales
  • Calefacción por radiadores
  • Suelo radiante

Unidades terminales

Para cubrir, entre otras cosas, unidades fan coil, paneles de refrigeración y techos climatizados. La mayoría se instalan en el techo y proporcionan calefacción o refrigeración a la habitación mediante un sistema de 2, 3 o 4 tubos. Para controlar la temperatura ambiente, se pueden conseguir los mejores resultados usando válvulas de equilibrado y control independientes de la presión (PIBCV), tanto en condiciones de carga total como parcial. Simplemente hay que ajustarlas según el caudal requerido en condiciones de plena carga y funcionan como limitadores automáticos de caudal. En condiciones de carga parcial, el actuador reduce con precisión el caudal en función de las necesidades. No se producirá ninguna situación de sobrecaudal, lo que aumentará la eficiencia energética de la fuente de calor o de refrigeración.
Los actuadores se pueden controlar mediante un sistema de gestión de edificios (BMS) o mediante controladores de ambiente electrónicos independientes. En caso de que las unidades terminales contengan un ventilador, el controlador de ambiente también se puede utilizar para cambiar la velocidad del ventilador.

Calefacción por radiadores

En la mayoría de los casos, consiste en un sistema bitubo con uno o más radiadores en cada habitación. Para controlar la temperatura ambiente, se utilizan los termostatos de radiador Danfoss. Estos constan de una válvula termostática de radiador —en su mayoría, diseñadas con preajuste de caudal— y un sensor de temperatura. Una amplia variedad de sensores garantiza un control preciso de la temperatura ambiente. Por ejemplo, si las cortinas impiden medir adecuadamente la temperatura ambiente, una versión con sensor remoto o con sensor y control remoto sería una solución mejor.
Para un confort ambiental óptimo, se recomienda equipar el sistema de radiadores con una solución de equilibrado hidráulico automático. De este modo se eliminan las fluctuaciones de presión y se garantiza un funcionamiento óptimo de los termostatos de radiador.

Suelo radiante

Ofrece un alto nivel de confort al calentar las habitaciones desde el suelo hacia arriba. El calor se reparte uniformemente y, al estar situado en el suelo, no ocupa ningún espacio útil. Danfoss ofrece soluciones de suelo radiante hidráulicas o eléctricas. Se pueden utilizar para calentar todos los espacios del edificio o para calentar espacios específicos, como los baños de los hoteles, donde las necesidades de confort son más elevadas.
Tanto en los sistemas de calefacción por suelo radiante hidráulicos como en los eléctricos, la temperatura de la habitación o del suelo puede controlarse mediante termostatos de ambiente. De este modo, se garantiza un excelente nivel de confort ambiental y se evita que las habitaciones se calienten cuando no es necesario.

 

En qué podemos ayudarte

Control preciso de la temperatura ambiente

Alto grado de confort para el usuario

Comodidad interior sin quejas

Amplia variedad de sistemas y soluciones de control

Aplicaciones HVAC de Danfoss para edificios comerciales

Danfoss le ayuda a crear mejores entornos interiores con soluciones HVAC basadas en el conocimiento de las aplicaciones y en una amplia gama de productos para calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios públicos y comerciales. 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Actuadores para PIBCV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuadores para PIBCV - Danfoss } else { Actuadores para PIBCV - Danfoss }
    Actuadores para PIBCV

    Para sacar el máximo partido a las prestaciones combinadas de equilibrado y control de la solución Danfoss AB-QM, esta debe equiparse con actuadores controlados por termostatos ambiente o por un sistema de gestión de edificios. En este sentido, Danfoss ofrece una amplia gama de actuadores: desde actuadores térmicos On/Off hasta actuadores digitales de engranajes con comunicación por bus.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AB-QM; } else if (isBigColumns) { Danfoss AB-QM } else { Danfoss AB-QM }
    AB-QM

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Cabezales de radiador - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Cabezales de radiador - Danfoss } else { Cabezales de radiador - Danfoss }
    Cabezales de radiador

    Los cabezales termostáticos de Danfoss mantienen constante la temperatura ambiente deseada, habitación a habitación, y te ayudan a reducir el consumo de energía.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de radiador - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de radiador - Danfoss } else { Válvulas de radiador - Danfoss }
    Válvulas de radiador

    De construcción robusta y diseñada para cumplir con los requisitos de los sectores comercial e industrial, Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de válvulas de radiador para prácticamente todos los sistemas y las condiciones de instalación.

  • if (isSmallPicture) { Dynamic Valve™ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dynamic Valve™ de Danfoss } else { Dynamic Valve™ de Danfoss }
    Dynamic Valve™ de Danfoss

    Dynamic Valve™ de Danfoss es una innovadora válvula de radiador 2 en 1 independiente de la presión que garantiza tanto un control óptimo de la temperatura como un equilibrado hidrónico automático en sistemas de calefacción de dos tubos, todo en una sola válvula.

  • if (isSmallPicture) { Grupos de mezcla - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupos de mezcla - Danfoss } else { Grupos de mezcla - Danfoss }
    Grupos de mezcla

    Los grupos de mezcla de calefacción por suelo radiante de Danfoss establecen una temperatura del agua lo suficientemente baja como para que pueda distribuirse de forma segura a través del sistema de calefacción del suelo. Está diseñada para encajar en los colectores FH y mezcla la temperatura de suministro caliente con el caudal de retorno de la calefacción por suelo radiante más frío para alcanzar la temperatura deseada de suministro de calefacción por suelo radiante.

  • if (isSmallPicture) { Controles de ambiente - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controles de ambiente - Danfoss } else { Controles de ambiente - Danfoss }
    Controles de ambiente

    Para garantizar que los sistemas de calefacción por suelo radiante hidráulico (de agua) o de refrigeración alcancen el nivel esperado de confort y un bajo consumo energético, es esencial tener un buen control de la temperatura ambiente. Estos controlan la temperatura de la sala o del suelo para evitar el sobrecalentamiento. Para obtener un confort óptimo, cada sala tiene su propio termostato.

  • if (isSmallPicture) { Colectores y actuadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Colectores y actuadores - Danfoss } else { Colectores y actuadores - Danfoss }
    Colectores y actuadores

    Los colectores de suelo radiante de Danfoss se caracterizan por su flexibilidad para establecer la solución de colectores más adecuada en función de las necesidades. Elige entre todos los componentes para construir un colector con o sin preajuste, caudalímetros, válvulas de cierre y salidas de aire que mejor se adapte a tu proyecto.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel

    Edificio: Oficina
    Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
    Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
    Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)

    Edificio: Hotel
    Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
    El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
    Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.