Soluciones HVAC hidráulicas modulares
La digitalización de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) abre un mundo de posibilidades. Pero ningún edificio es igual. Danfoss Digital Hydronics™ ofrece soluciones modulares para cubrir todas las necesidades de diseño HVAC 4.0 digital. El diseño de sistemas de calefacción hidráulica y agua refrigerada para HVAC en edificios comerciales cambia rápidamente. Para preparar nuestros edificios para un futuro ecológico y sostenible, la atención se centra en la eficiencia energética y en los datos necesarios para supervisar el rendimiento del sistema.
¿Qué es Digital Hydronics?
Las soluciónes Danfoss Digital Hydronics combinan el equilibrado hidráulico y el control de temperatura de alta precisión con válvulas de control independientes de la presión, acceso remoto y recopilación de datos con actuadores digitales y la opción de recopilar aún más datos del sistema de calefacción o de agua refrigerada añadiendo sensores de caudal y temperatura a los sistemas hidráulicos. Para facilitar el proceso de puesta en servicio, también está disponible una herramienta de configuración fácil de usar.
Importancia del equilibrado y el control en los edificios
- La calefacción y refrigeración de nuestros edificios representa alrededor del 30% del consumo final de energía en la UE, más del 70% del cual procede de combustibles fósiles. Para optimizar los sistemas de HVAC de los edificios no basta con mejorar la eficiencia de los equipos de generación de calor o frío (bombas de calor, calderas de gas, enfriadoras, etc.).
- También es vital examinar el sistema hidráulico y cómo se distribuye la calefacción y/o la refrigeración desde el generador central a las unidades terminales, como las unidades de fancoils. La legislación de la UE, incluida la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) y Ecodesign, ha presentado importantes disposiciones para optimizar los sistemas técnicos de los edificios. Pero aún no se han abordado plenamente las deficiencias del mercado y, por tanto, el potencial del equilibrado hidráulico sigue en gran medida sin aprovecharse.
Productos relacionados



Herramientas de soporte

Danfoss Digital Toolbox – Herramienta de configuración
Con la herramienta de configuración obtendrás: Identificación rápida de averías con alarmas, puesta en servicio, diagnóstico y pruebas in situ, de hasta 64 válvulas a la vez.
Aplicaciones
Escalable para todas las aplicaciones de climatización hidráulica




Whitepaper: Digital hydronics en aplicaciones de unidades de tratamiento de aire
Reconfiguración del control de la unidad de tratamiento de aire para mejorar su rendimiento.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de control HVAC eficientes para el nuevo centro educativo y de rehabilitación -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un resort de 3* reduce el tiempo de espera del agua caliente con MTCVEdificio: Hotel/resort
Aplicación: Renovación del sistema de agua caliente sanitaria (ACS) para estabilizar la temperatura del agua
Desafío: Reducir los tiempos de espera del agua caliente y mejorar la eficiencia energética
Solución: Se instalaron válvulas de circulación termostáticas multifuncionales (MTCV) en los ramales de ACS para el equilibrado hidráulico. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivelEdificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.