HVAC 4.0: HVAC de vanguardia para edificios inteligentes

  • Vista general
  • Aplicaciones
  • Productos relacionados
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros
HVAC 4.0 for smart buildings

Ingeniería HVAC 4.0 para edificios inteligentes

Aquí es donde empieza el HVAC 4.0. La transición a HVAC 4.0 requiere una estrecha colaboración entre muchas partes interesadas. Y al final todos se benefician.

¿Qué es un sistema HVAC inteligente?

Los sistemas modernos de climatización son complejos. La digitalización ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo, y ha cambiado la forma en que se controlan los sistemas HVAC. Danfoss forma parte de la transición del HVAC inteligente, y lo llamamos HVAC 4.0.

HVAC 4.0 consiste en proporcionar confort, economía y sostenibilidad mediante el control inteligente de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios. Con los datos de los sensores inteligentes, el control remoto permite optimizar el clima interior en función de los patrones de ocupación y los perfiles de uso.

Porque, en definitiva, los edificios más inteligentes son los más eficientes desde el punto de vista energético, cómodos y confortables. El corazón de esto son los datos del sistema HVAC, vitales para desarrollar edificios inteligentes que puedan convertirse en el hogar de entornos inteligentes. Desarrollamos soluciones inteligentes que proporcionan o utilizan datos del sistema HVAC para la gestión activa de la energía (AEM). Los datos permiten la puesta en marcha remota, el mantenimiento predictivo y la optimización de los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración.

Danfoss proporciona tecnologías para mejorar la eficiencia y la calidad de los sistemas HVAC inteligentes, recopilando los datos clave para impulsar soluciones inteligentes para los sistemas de gestión de edificios (BMS) o soluciones basadas en la nube que controlan y supervisan de forma remota la calefacción, la ventilación y la refrigeración de los edificios.

Nuestros sistemas HVAC inteligentes proporcionan los datos en tiempo real que necesita para tomar decisiones informadas sobre el rendimiento del edificio. Nuestros equipos complementan las soluciones basadas en la nube y permiten que el software inteligente proporcione información procesable. Nuestras innovaciones ayudan a crear ambientes interiores más confortables, optimizar el uso de la energía y ayudar en la gestión de sus instalaciones.

En última instancia, la tendencia a desarrollar edificios inteligentes consiste en hacerlos más eficientes desde el punto de vista energético para lograr un menor impacto medioambiental, una menor presión sobre la red local y menores costes diarios para los propietarios de los edificios en lugar de mermar sus beneficios. Y, por supuesto, hace que el edificio sea más cómodo para las personas que pasan alrededor del 90% de su tiempo en el interior.

¿Por qué cambiar a un sistema de HVAC inteligente?

La transición a HVAC 4.0 requiere una estrecha cooperación entre muchas partes interesadas. Y al final todas se beneficiarán enormemente del cambio.

  • Los usuarios finales experimentan un confort personalizado, una mejor salud y una mayor productividad.
  • Los propietarios de los edificios experimentan la excelencia operativa con menores costes, mayor eficiencia energética y mayor retorno de la inversión. Los locales con certificación de edificio ecológico son más deseables y suelen tener precios de alquiler más altos.
  • Los especificadores e integradores de sistemas proporcionan soluciones innovadoras y reducen las responsabilidades.
  • El servicio y el mantenimiento se convierten en un proceso basado en hechos, más fácil de gestionar, que depende menos de la participación manual y es más sencillo de solucionar. Las soluciones basadas en la nube que trabajan con el sistema de gestión de edificios también pueden permitir el acceso a los datos de forma remota, manteniendo a las partes interesadas clave informadas de la situación diaria
eBook Digital Hydronics

Digital Hydronics™ eBook

Amplía tus conocimientos de HVAC 4.0

Características y beneficios

HVAC system data

¿Cómo se recogen los datos del sistema HVAC?

Los sistemas HVAC 4.0 no sólo son inteligentes, sino que también son ingeniosos. Saben cómo detectar los problemas de eficiencia y cómo reducir los costes energéticos.

La clave del éxito es el uso activo de la información recopilada de los datos del edificio y del HVAC y almacenada en el sistema de gestión de edificios.

Los actuadores digitales IoT proporcionan datos importantes y pueden ampliarse con datos de sensores opcionales de temperatura y caudal.

Esto le ayuda a gestionar los flujos de energía y a planificar las actividades de servicio y mantenimiento.

Imagen Copyright: Bert Teunissen/EDGE

Aplicaciones

WTC Amsterdam, Netherlands

Solución de control HVAC inteligente para la torre I del WTC de Ámsterdam (Países Bajos)

Vídeo de referencia sobre la modernización del sistema HVAC en la torre I del World Trade Center de Ámsterdam, Países Bajos.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { VLT® HVAC Drive FC 102 mejorado; } else if (isBigColumns) { VLT® HVAC Drive FC 102 mejorado } else { VLT® HVAC Drive FC 102 mejorado }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss } else { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss }
    MTCV con CCR2+

    Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria

  • if (isSmallPicture) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss } else { Actuador digital NovoCon® - Danfoss }
    Actuadores digitales NovoCon®

    Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV); } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) } else { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) }
    AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)

    Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las AB-QM de Danfoss. Ofrecen las mejores especificaciones de su clase y una instalación sencilla. Su diseño resistente a incrustaciones y obstrucciones garantiza una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. El caudal de diseño requerido puede establecerse fácilmente girando la rueda de ajuste situada en la parte superior de la válvula a un valor entre el 10% y el 100% del caudal nominal. Existe una amplia variedad de actuadores on/off, modulantes y digitales para controlar con precisión el caudal que pasa por las válvulas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) - Danfoss } else { Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) - Danfoss }
    Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV)

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) constituyen una solución de control y equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las variaciones de caudal que se producen en los sistemas de caudal variable debido a las fluctuaciones de presión en condiciones de carga parcial.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Sistemas de control HVAC eficientes para el nuevo centro educativo y de rehabilitación

    En la ciudad de Róterdam, Países Bajos, se está construyendo un nuevo centro educativo y de rehabilitación llamado ROeR (centro educativo y de rehabilitación de Róterdam). Terberg Totaal installatie, responsable de los sistemas HVAC, eligió Danfoss NovoCon® Energy por su cableado en cadena enchufable para minimizar las longitudes de cable. Además, la funcionalidad integrada de I/O de NovoCon® proporcionó un valor añadido.

  • if (isSmallPicture) { 3* resort reduces hot water wait times with MTCV; } else if (isBigColumns) { 3* resort reduces hot water wait times with MTCV } else { 3* resort reduces hot water wait times with MTCV }
    Un resort de 3* reduce el tiempo de espera del agua caliente con MTCV

    Edificio: Hotel/resort 
    Aplicación: Renovación del sistema de agua caliente sanitaria (ACS) para estabilizar la temperatura del agua
    Desafío: Reducir los tiempos de espera del agua caliente y mejorar la eficiencia energética
    Solución: Se instalaron válvulas de circulación termostáticas multifuncionales (MTCV) en los ramales de ACS para el equilibrado hidráulico.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel

    Edificio: Oficina
    Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
    Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
    Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

Contacta con nosotros