Proteja lo más valioso de las inclemencias del invierno.
Ya sean huéspedes de hotel, trabajadores de oficinas o visitantes de edificios públicos, todos ellos se merecen un acceso seguro y sin nieve al edificio. A veces la nieve y el hielo ponen en riesgo su seguridad o el nivel de confort esperado.
En lugar de limpiar manualmente las escaleras, rampas de garaje, aceras u otras zonas alrededor del edificio, hay una solución automática para quitar la nieve.
Las soluciones de derretimiento de hielo y nieve de Danfoss constan de cables y mallas calefactores eléctricos que se instalan debajo de las construcciones que se quieren mantener sin nieve o hielo, o dentro de ellas. El sistema está controlado electrónicamente y equipado con sensores combinados de temperatura y humedad. Cuando detecta una combinación de temperatura baja y humedad alta, el sistema de control activa los cables calefactores eléctricos, que calientan las zonas en cuestión.

La eficacia del sistema es alta y se eliminan los riesgos inmediatos. Tenga en cuenta que no siempre es necesario calentar toda la superficie. En garajes y caminos de entrada, solo es necesario despejar aquellas áreas reducidas en las que los neumáticos de los vehículos están en contacto con la superficie. En los caminos de entrada con ángulos pronunciados, se requiere un sistema de desagüe lineal para evacuar el agua de la nieve y el hielo derretidos. Este canal también debe protegerse de la congelación.

En las escaleras, los cables se colocan formando bucles dispuestos a lo largo de los peldaños, manteniendo una distancia suficiente entre las secciones adyacentes. En las nuevas edificaciones, la instalación se coloca en la superficie de las escaleras y se recubre con una capa de cemento de un espesor de tres a cinco centímetros. En escaleras viejas, los cables deben colocarse en ranuras y recubrirse con cemento, añadiendo después un plastificante. El cemento debe adherirse bien a toda la superficie del cable sin que queden burbujas de aire.

Las soluciones de derretimiento de hielo y nieve de Danfoss también se pueden utilizar en los tejados de los edificios, para eliminar los carámbanos que cuelgan peligrosamente de los canalones o proteger las tuberías de calefacción o refrigeración de la unidad de tratamiento de aire instalada en la azotea.
En qué podemos ayudarte
Derretimiento automático de hielo y nieve
Seguridad garantizada para empleados o visitantes
Rápido y fácil de instalar
Múltiples opciones de aplicación
Materiales seguros y resistentes
Garantía a largo plazo

Suelos y tejados seguros con los cables calefactores Danfoss
Danfoss ha ideado soluciones de exterior versátiles para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción geotérmica, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluidos edificios privados, públicos o comerciales.
Productos relacionados
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Danfoss Product catalogue | Inglés | Multiple | 20.8 MB |