• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Medición de energía

  • Vista general
  • Productos relacionados

Medición de energía en edificios residenciales

En los edificios de apartamentos multifamiliares y en las comunidades de viviendas unifamiliares, los contadores de calor —y, en su caso, de frío— pueden servir para determinar la cantidad de energía consumida por cada residente. El registro del consumo energético permite un reparto más justo y preciso de los costes de la energía. Además, sensibiliza a los residentes para que reduzcan su consumo, aumentando así la eficiencia energética de los edificios y permitiéndoles reducir sus costes energéticos.

Por lo tanto, cada apartamento puede estar equipado con un contador de energía. Se trata de los llamados «contadores del lado secundario». Danfoss ofrece contadores ultrasónicos de alta calidad que pueden instalarse en la conducción de caudal o de retorno. Los contadores brindan un nuevo grado de simplicidad en la instalación y la puesta en marcha, a través de una aplicación móvil especial. Se pueden leer rápida y fácilmente buscando en la aplicación con un receptor de radio inalámbrico de mano. No es necesario que los residentes estén en casa para tomar nota de su consumo de energía: los datos se registran simplemente «dando un paseo» junto a los contadores.  

A veces también se utilizan contadores en el lado primario. Estos registran la cantidad total de energía de calefacción o refrigeración suministrada en el edificio de apartamentos o generada en él.

Medición de energía en edificios comerciales

En edificios comerciales con múltiples ocupantes, el uso de medidores de calor y frío es cada vez más popular. Se utilizan para la submedición de la cantidad de energía (calefacción/refrigeración o agua caliente sanitaria) que consume cada residente. El registro del consumo energético permite un reparto más justo y preciso de los costes de la energía. Además, sensibiliza a los residentes para que reduzcan su consumo, aumentando así la eficiencia energética de los edificios y permitiéndoles reducir sus costes energéticos.

Los contadores del lado primario registran la cantidad total de energía de calefacción o refrigeración suministrada en el edificio de apartamentos o generada en él. Los contadores del lado secundario registran la cantidad de energía consumida por cada residente, planta o piso del edificio. Las posibilidades exactas dependen del diseño del sistema HVAC.

Con un colector de datos, se puede almacenar el consumo energético de hasta 500 contadores de energía. Además, el colector puede conectarse a una plataforma de software como servicio (SaaS) en la nube, que permite acceder a distancia y utilizar los datos del consumo energético, por ejemplo, con un software de facturación, o la conexión a un sistema de gestión de edificios (BMS). Esta solución Automatic Meter Reading (AMR) permite obtener una perspectiva detallada de qué partes del edificio consumen más o menos energía.

En qué podemos ayudarte

Catálogo de productos completo

Contadores ultrasónicos para calefacción y refrigeración

Conocimiento del consumo energético

Reparto justo de los costes energéticos

Mayor sensibilización de los residentes

Conexión con sistemas de facturación o gestión de edificios (BMS)

Contador de calor SonoSelect™ de Danfoss

Vea el vídeo para saber cómo se fabrica el nuevo contador de calor SonoSelect™ de Danfoss en nuestras plantas de producción. 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Contadores de energía - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Contadores de energía - Danfoss } else { Contadores de energía - Danfoss }
    Contadores de energía

    Los contadores de energía ultrasónicos Sono® de Danfoss se pueden utilizar para identificar la cantidad de energía de calefacción o refrigeración que ha consumido una casa, un apartamento o un edificio. Estos contadores compactos incluyen un calculador de energía para leer el consumo. Danfoss ofrece contadores para aplicaciones de calefacción y de refrigeración y para instalación en el lado primario y secundario.

  • if (isSmallPicture) { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss } else { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss }
    Lectura de contadores automática (AMR)

    Danfoss Sono® no solo consiste en contadores de energía ultrasónicos. Existen diferentes opciones para leer el consumo de energía medido. Las soluciones de lectura de contadores automática simplifican mucho las cosas y pueden incluso establecer una solución de medición inteligente alojada en la nube.