Agua caliente sanitaria para edificios comerciales

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Noticias
  • Formación

Con los sistemas Danfoss nunca tendrá que preocuparse por la legionela, por que falte agua o por que esta no esté lo suficientemente caliente en el baño. Nuestras soluciones de agua caliente sanitaria incluyen calentadores de agua que pueden conectarse a varios tanques, así como sistemas de almacenamiento y carga, válvulas de agua caliente que evitan la legionela y controladores de temperatura. Su uso combinado responde al mismo tiempo a la demanda de alto rendimiento, comodidad, higiene y funcionamiento eficiente de los recursos, incluso durante los periodos de máxima demanda.

Producción de agua caliente

La producción de agua caliente se realiza mediante uno de nuestros calentadores de agua. Estos pueden estar equipados con uno o más tanques de almacenamiento para proporcionar suficiente agua caliente en los períodos de máxima demanda. También puede integrarse un principio de carga de almacenamiento. Cumplen con los requisitos de higiene, seguridad y temperatura y pueden conectarse a diferentes fuentes de energía. La adición de válvulas de agua caliente y controladores de temperatura ayuda a prevenir la legionela. En conjunto, se consigue una producción de ACS de alto rendimiento, cómoda, higiénica y eficiente en cuanto a los recursos.

Distribución de agua caliente

Una vez caliente, el agua se distribuye hacia los puntos de consumo. En la mayoría de los casos, el tamaño del edificio requiere una serie de elevadores que hacen circular el agua caliente. Nuestras válvulas de equilibrado térmico aseguran el equilibrio hidráulico necesario para evitar largos tiempos de espera. Al controlar la temperatura del agua, también evitan que un agua demasiado caliente provoque cal y corrosión y disminuya la eficiencia energética. Normalmente estas válvulas se ajustan a una temperatura que evita el crecimiento de la legionela.

Reducción inteligente y eficiente del riesgo de legionela

Las válvulas de equilibrado térmico pueden equiparse con módulos termostáticos o electrónicos de desinfección, lo que permite un lavado periódico del sistema para eliminar las bacterias de la legionela. El sistema electrónico de registro de temperatura monitoriza todas las temperaturas e inicia un ciclo de desinfección seguro y de bajo consumo energético. También almacena los datos de temperatura con fines de registro. Puede accederse fácilmente al controlador electrónico a través de una red inalámbrica con un dispositivo móvil, o también puede integrarse el controlador en un sistema de gestión de edificios (BMS), con fines de control, supervisión y alarma.

Cerca de los puntos de consumo del agua, a veces es necesario reducir la temperatura del agua caliente. Nuestras válvulas de mezcla de agua caliente aseguran que la temperatura del agua de salida sea segura para el consumo.

Cómo podemos ayudarte

Un socio con gran experiencia en ACS

Alto rendimiento y eficiencia energética

Confort

Higiene

Funcionamiento con un uso eficiente de los recursos

Reducción del riesgo de contaminación por legionela

Costes de funcionamiento lo más bajos posible

Válvulas de equilibrado térmico MTCV con controlador electrónico CCR2+

Cree sistemas de ACS seguros y energéticamente eficientes, y contrólelos a distancia desde un dispositivo móvil.

¿Cómo equilibrar los sistemas de agua caliente sanitaria?

¿Cuáles son los problemas y los desafíos que plantean los sistemas de agua caliente sanitaria en edificios no residenciales? Vea por qué es importante el equilibrado hidráulico, qué tipo de equilibrado es más conveniente y cómo pueden resolverse esos problemas.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) {  Subestaciones - Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Subestaciones - Danfoss } else {  Subestaciones - Danfoss }
    Subestaciones

    Las subestaciones son sistemas de calefacción de viviendas o equipos en apartamentos que se encargan de la transferencia de calor desde las tuberías de district heating a los hogares para obtener agua caliente y calefacción bajo demanda.

  • if (isSmallPicture) { Sistemas de agua caliente sanitaria con depósito - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sistemas de agua caliente sanitaria con depósito - Danfoss } else { Sistemas de agua caliente sanitaria con depósito - Danfoss }
    Sistemas de agua caliente sanitaria con depósito

    Los calentadores de agua con depósito son soluciones adecuadas para hospitales, estadios deportivos, hoteles, bloques de apartamentos y grandes edificios similares. Esta gama de productos cubre sistemas de almacenamiento y carga que combinan la demanda de unos elevados niveles de rendimiento, confort e higiene con un funcionamiento eficiente.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de temperatura automáticos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de temperatura automáticos - Danfoss } else { Controladores de temperatura automáticos - Danfoss }
    Controladores de temperatura automáticos

    Los controladores de temperatura termostáticos se utilizan para controlar la temperatura del caudal en sistemas de suministro/almacenamiento de agua caliente sanitaria instantánea y sistemas de calefacción. En viviendas plurifamiliares y edificios comerciales, se utilizan para sistemas de agua caliente y para limitar la temperatura de retorno en aplicaciones de district heating.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas rotativas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas rotativas - Danfoss } else { Válvulas rotativas - Danfoss }
    Válvulas rotativas

    Las válvulas rotativas están diseñadas, principalmente, para la regulación del caudal y la temperatura en sistemas de calefacción en los que no se necesitan una estanquidad total ni unas características de control específicas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss } else { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss }
    MTCV con CCR2+

    Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria

Noticias

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Presentamos la nueva generación de actuadores modulantes AME 110NL(X)
    miércoles, 25 de septiembre de 2024

    La 2.ª generación de actuadores AME 110NL(X) para válvulas AB-QM 4.0 se ha actualizado significativamente, modificando su diseño para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas HVAC hidráulicos. Estos actuadores avanzados sustituyen a los modelos AME 110NL(X) y AME 120NL actuales, y ofrecen un control de alta precisión gracias al motor paso a paso digital integrado, que tiene una resolución 15 veces mayor que la de sus predecesores.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Ampliación de la familia AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexo
    jueves, 25 de julio de 2024

    AB-QM 4.0 CO6 Flexo, es un conjunto de conexiones PICV prefabricado estandarizado especialmente desarrollado para agilizar el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas hidráulicos de climatización, concretamente en paneles radiantes y vigas frías en sistemas de cuatro tuberías para cambio de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Flexo connection set voor Fan Coil Units; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Flexo connection set voor Fan Coil Units } else { AB-QM 4.0 Flexo connection set voor Fan Coil Units }
    NUEVA: AB-QM 4.0 Flexo
    martes, 12 de abril de 2022

    Obtener más información sobre nuestra nueva solución PICV 8 en 1 compacta para una instalación, lavado y mantenimiento rápidos de las unidades Fan Coil en los sistemas HVAC hidráulicos que se utilizan en edificios públicos y comerciales.

Formación