Sistemas conectados

  • Vista general
  • Productos relacionados

El objetivo de los sistemas conectados es proporcionar constantemente un estado actualizado de los datos técnicos del edificio. Estos datos pueden usarse para análisis y para realizar posibles mejoras del sistema con el fin de proporcionar un mayor confort o un funcionamiento más eficiente. Dado que puede accederse a estos sistemas conectados a través de Internet, también ofrecen un importante ahorro de tiempo y de presupuesto.
Danfoss ofrece una variedad de sistemas conectados y se centra en apoyar la transición digital en los edificios. Estamos constantemente diseñando sistemas adicionales y mejorando nuestros sistemas existentes.

Actualmente ofrecemos sistemas conectados en estas áreas:

Actuadores digitales para PIBCV

El innovador actuador NovoCon® está especialmente diseñado para la integración del equilibrado hidráulico y el control de HVAC con sistemas de gestión de edificios (BMS) BACnet o Modbus. Puede sustituir a componentes del BMS y, a través de bus en cadena, proporciona al sistema de gestión del edificio datos actualizados del sistema. Una vez establecido el acceso de datos externos al BMS, permite la puesta en marcha del sistema a distancia.

SCADA para controladores electrónicos

Los controladores electrónicos ECL 310 y Apex 20 pueden controlarse a distancia mediante tres sistemas SCADA distintos:

- Danfoss Energy Control System (DECS): una solución basada en la web para sistemas de calefacción. Puede instalarse localmente y configurar automáticamente su interfaz de usuario y sus funciones como soporte de la aplicación en el controlador.

- El servidor OPC puede utilizarse con la mayoría de los clientes SCADA y permite conectar y configurar rápidamente el controlador ECL como dispositivo del sistema. Es compatible con los protocolos de comunicación Modbus, así como con algoritmos de lectura y escritura especiales que permiten aumentar la capacidad de proceso hacia y desde el controlador.

- ECL Tool es un software basado en la web que permite al personal técnico agilizar el mantenimiento y la puesta en marcha del sistema. Está conectada a uno o más controladores ECL 310 y permite la monitorización y el control a distancia desde un PC o una aplicación para teléfono inteligente.

 

Lectura automática de contadores de energía

Los datos del consumo energético recogidos mediante nuestra amplia gama de contadores ultrasónicos Sono® para calefacción y refrigeración pueden recopilarse, analizarse y visualizarse con nuestra solución de Automatic Meter Reading (AMR). Algunos de estos contadores pueden configurarse a través de SonoApp™. El recopilador de datos SonoCollect™, con interfaz M-Bus con cable o inalámbrica, puede almacenar datos de hasta 500 contadores individuales. Cuando hay uno o varios recopiladores conectados a la plataforma web SonoEnergy™ en modo software como servicio (SaaS), puede accederse a los datos a distancia. Los datos pueden analizarse y ordenarse para utilizarse posteriormente en procesos en otros sistemas tales como soluciones de facturación automática, soluciones de asesoramiento energético, optimización de la red, SCADA, sistemas de gestión de edificios (BMS), etc.

Control automatizado de la legionela

Las válvulas de equilibrado térmico MTCV equipadas con el módulo de desinfección electrónico opcional y los actuadores térmicos TWA constituyen la base de un sistema de agua caliente sanitaria totalmente automatizado. El sistema puede controlarse con el controlador electrónico CCR2+. A su vez, puede accederse a distancia al controlador a través de una red inalámbrica con un dispositivo móvil, o también puede integrarse el controlador en un sistema de gestión de edificios (BMS). Se consigue así un sistema totalmente automatizado para la monitorización y el registro de la temperatura, secuencias de desinfección o alarmas, entre muchas otras funciones.

En qué podemos ayudarte

Perspectiva más amplia de los datos del sistema

Acceso y control remotos

Ahorro de tiempo

Aumento de la eficiencia energética

Contribución al diseño de edificios inteligentes

Las soluciones Danfoss permiten replantearse la eficiencia de los edificios

Hay tecnologías disponibles que han demostrado que hacen que nuestros edificios y los sistemas que los componen sean más eficientes. Mediante la optimización de los sistemas técnicos de los edificios, que controlan los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación dentro de nuestros edificios, podemos lograr un ahorro medio de energía del 30 %.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss } else { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss }
    Lectura de contadores automática (AMR)

    Danfoss Sono® no solo consiste en contadores de energía ultrasónicos. Existen diferentes opciones para leer el consumo de energía medido. Las soluciones de lectura de contadores automática simplifican mucho las cosas y pueden incluso establecer una solución de medición inteligente alojada en la nube.

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de monitorización - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluciones de monitorización - Danfoss } else { Soluciones de monitorización - Danfoss }
    Soluciones de monitorización

    La solución de monitorización Danfoss Enspire permite monitorizar, controlar y optimizar de forma remota tu sistema de district heating de una forma fiable y estable.

  • if (isSmallPicture) { Controladores ECL - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores ECL - Danfoss } else { Controladores ECL - Danfoss }
    Controladores ECL

    Los controladores electrónicos son reguladores de temperatura inteligentes. Se pueden adaptar a una gran variedad de sistemas de district heating, lo que garantiza un alto nivel de confort y un uso óptimo de la energía.

  • if (isSmallPicture) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss } else { Actuador digital NovoCon® - Danfoss }
    Actuadores digitales NovoCon®

    Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AB-QM; } else if (isBigColumns) { Danfoss AB-QM } else { Danfoss AB-QM }
    AB-QM

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.