Imagina un futuro sostenible para los edificios comerciales
La respuesta reside en la rehabilitación, es decir, en mejorar la generación y el suministro de energía del edificio y/o la forma en que se distribuye la energía dentro del mismo. Realizar incluso pequeños ajustes puede contribuir enormemente a la descarbonización de los edificios comerciales, y a mejorar la forma en que la energía se distribuye por todo el edificio, en tanto que esta es el área que más promete en términos de eficiencia energética.

Tres estrategias de rehabilitación eficientes
Libera el potencial y optimiza el rendimiento y la sostenibilidad del edificio comercial.
Ventajas
La rehabilitación aumenta la eficiencia energética y reduce las emisiones de carbono
Renovar de forma más inteligente para reducir costes y mejorar el rendimiento de un edificio. Más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la energía de la UE proceden de los edificios y el 80 % de la energía suministrada a los edificios sigue proviniendo de fuentes de alimentación fósiles. Una estrategia de rehabilitación eficiente analiza cómo un edificio puede utilizar fuentes de energía renovables, como la calefacción de distrito. Esta incluye la instalación de bombas de calor y enfriadoras que puedan reciclar y reutilizar el exceso de calor reduciendo así el consumo de energía del edificio, aumentando su eficiencia y convirtiéndolo en proveedor y consumidor de energía.
La rehabilitación ayudará a cumplir la normativa nacional e internacional
La rehabilitación ayudará a cumplir la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), la Iniciativa de Objetivos Científicos o las certificaciones de eficiencia energética. Se trata de optimizar el flujo de energía en el edificio y utilizar la tecnología digital para hacerlo más inteligente, de modo que pueda prever y anticipar los cambios en la demanda de energía e identificar formas de aumentar la eficiencia. Estas medidas reducen la huella de carbono del edificio y te ponen en el camino para alcanzar tus objetivos climáticos.
La rehabilitación mejora el valor de la propiedad y ofrece un sólido retorno de la inversión
La optimización del sistema HVAC del edificio puede reducir el consumo de energía en un 22 % de media por edificio, con un tiempo de amortización de 2 años. Las tecnologías necesarias para implementar una estrategia de rehabilitación exitosa ya están disponibles y la mayoría ofrecen un tiempo de amortización de menos de 5 años. Y con los precios del carbón en el horizonte en muchos países, aumentar la eficiencia energética de los edificios tiene sentido desde el punto de vista económico. Los requisitos de elaboración de informes ESG están impulsando a las empresas a pensar de forma holística para descarbonizar todas sus operaciones y su cadena de suministro. Ofrecer espacios comerciales en edificios que sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético garantizará que las propiedades sean más atractivas para las empresas con un enfoque en la sostenibilidad.
¿Por qué rehabilitar?
Webinarios
Contacto
Asóciate con Danfoss: Tu experto en soluciones integrales de rehabilitación para edificios comerciales
Nuestras innovadoras soluciones de rehabilitación están diseñadas para minimizar el consumo energético y la huella de carbono en edificios comerciales. Al actualizar los sistemas existentes, garantizamos un rendimiento optimizado, una reducción de los costes energéticos y un mayor nivel de conformidad medioambiental.
Contacta con nuestros expertos para descubrir cómo nuestras soluciones de reacondicionamiento pueden ayudar a transformar los edificios comerciales.
Casos de éxito
Soluciones relacionadas
Soluciones HVAC
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de control independientes de la presiónLas válvulas de control independientes de la presión aseguran un control eficaz, suministrado de una manera sencilla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores para PIBCVPara sacar el máximo partido a las prestaciones combinadas de equilibrado y control de la solución Danfoss AB-QM, esta debe equiparse con actuadores controlados por termostatos ambiente o por un sistema de gestión de edificios. En este sentido, Danfoss ofrece una amplia gama de actuadores: desde actuadores térmicos On/Off hasta actuadores digitales de engranajes con comunicación por bus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado automáticoLas válvulas de equilibrado automático ofrecen una solución de equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de flujo variable, como los sistemas de radiador bitubo, en condiciones de carga parcial. Estos tipos de válvulas también pueden utilizarse en aplicaciones de calefacción por suelo radiante y en aplicaciones de refrigeración de confort.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado automático AB-PMVálvulas de equilibrado automáticas combinadas: la solución de equilibrado hidráulico para aplicaciones de HVAC con control de zonas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado manualLas válvulas de equilibrado manual proporcionan una solución de equilibrado estático básico para numerosas aplicaciones de HVAC. Las válvulas limitan el caudal a través de las distintas partes de los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Puesto que las válvulas de equilibrado manual no pueden reaccionar ante los cambios en las condiciones del sistema, se recomienda su uso en sistemas de caudal constante.
Termostatos de radiador
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NUEVOS cabezales termostáticos de radiador mecánicosDurante 80 años, Danfoss ha sido sinónimo de precisión superior de temperatura. Inventamos nuestros primeros cabezales termostáticos de radiador en 1943 y, hoy en día, nuestro icónico producto es más relevante que nunca, por lo que nos hemos propuesto reinventarlo. Nuestra nueva y completa gama de cabezales termostáticos de radiador mecánicos se basa en nuestra experiencia líder en el mercado y en nuestros conocimientos del sector; hemos subido el listón de lo que puede esperar de un cabezal termostático de radiador de última generación. Incluyendo un desarrollo centrado en el cliente y garantizando los más altos estándares de precisión de control en toda la gama.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de radiadorDe construcción robusta y diseñada para cumplir con los requisitos de los sectores comercial e industrial, Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de válvulas de radiador para prácticamente todos los sistemas y las condiciones de instalación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cabezales termostáticos electrónicosEl cabezal termostático electrónico Danfoss Eco™ es un termostato de radiador inteligente y autónomo que te permite controlar la calefacción por radiador de tu hogar.
Subestaciones
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SubestacionesLas subestaciones son sistemas de calefacción de viviendas o equipos en apartamentos que se encargan de la transferencia de calor desde las tuberías de district heating a los hogares para obtener agua caliente y calefacción bajo demanda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de agua caliente sanitaria con depósitoLos calentadores de agua con depósito son soluciones adecuadas para hospitales, estadios deportivos, hoteles, bloques de apartamentos y grandes edificios similares. Esta gama de productos cubre sistemas de almacenamiento y carga que combinan la demanda de unos elevados niveles de rendimiento, confort e higiene con un funcionamiento eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calentadores de agua instantáneos sin depósitoLos calentadores de agua instantáneos son adecuados para hogares de pequeñas dimensiones, ya que proporcionan agua caliente justo cuando se necesita, es decir, el usuario obtiene agua caliente instantánea. En comparación con los acumuladores de agua, no generan pérdidas derivadas de la energía en standby y, por tanto, permiten ahorrar dinero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado térmicoLas válvulas de equilibrado térmico proporcionan una solución de equilibrado dinámico, basado en la temperatura, para aplicaciones de agua caliente sanitaria. Las válvulas optimizan las temperaturas en sistemas de ACS con circulación constante de agua caliente. Como resultado, las pérdidas de calor y el riesgo de legionela se reducen significativamente.