Para establecer la temperatura del aire de salida en la unidad de tratamiento de aire con la mayor precisión, es necesario el más riguroso control del flujo de agua que entra en los intercambiadores de calor para calentar o refrigerar el caudal de aire entrante. En la mayoría de los casos se utiliza un sistema de caudal variable. Usando válvulas de equilibrado y control independientes de la presión (PIBCV) se pueden conseguir los mejores resultados, tanto en condiciones de carga total como parcial. Simplemente hay que ajustarlas según el caudal requerido en condiciones de plena carga y funcionan como limitadores automáticos de caudal. En condiciones de carga parcial, el actuador reduce con precisión el caudal en función de las necesidades. No se producirá ninguna situación de sobrecaudal, lo que aumentará la eficiencia energética de la fuente de calor o de refrigeración.
Las válvulas normales de control motorizado y las válvulas de equilibrado manual son una solución alternativa para establecer el caudal máximo de un sistema de caudal constante.
Para poder dar servicio a las válvulas de control, se recomienda instalar válvulas de cierre manuales.
Danfoss también ofrece una gama de actuadores eléctricos para compuertas. Controlan la cantidad de aire que entra en la unidad de tratamiento de aire colocando las compuertas en cualquier posición entre 0-90 grados de ángulo. Pueden cubrir una superficie de compuerta de hasta 8 m2.
Para proteger las partes sensibles a las heladas de una unidad de tratamiento del aire, se pueden instalar cables calefactores eléctricos autolimitadores. Estos cables aumentan el calor de salida a medida que disminuye la temperatura ambiente.
En qué podemos ayudarte
Comodidad interior sin quejas
Optimización de energía
Ahorro de costes
Temperatura precisa del aire de salida
Fiabilidad
Facilidad de servicio, mantenimiento y reparación

Válvulas de equilibrado y control AB-QM independientes de la presión
Controle caudales de agua de hasta 442 000 litros por hora con las válvulas de equilibrado y control independientes de la presión AB-QM de Danfoss.

Reconfiguración del control de una UTA para un mejor rendimiento
Echa un vistazo a este documento técnico destinado a ayudar a los profesionales de HVAC a crear productos fiables y soluciones de control hidráulicas energéticamente eficientes para sistemas de unidades de tratamiento de aire (UTA) utilizadas en una amplia variedad de edificios comerciales, institucionales y de usos múltiples.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de bolaLas válvulas de bola permiten un control On/Off de la conexión al sistema de los edificios. Estas válvulas crean secciones en el sistema que permite realizar labores de servicio, mantenimiento y reparación por secciones, sin necesidad de apagar o de vaciar el conjunto del sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores para PIBCVPara sacar el máximo partido a las prestaciones combinadas de equilibrado y control de la solución Danfoss AB-QM, esta debe equiparse con actuadores controlados por termostatos ambiente o por un sistema de gestión de edificios. En este sentido, Danfoss ofrece una amplia gama de actuadores: desde actuadores térmicos On/Off hasta actuadores digitales de engranajes con comunicación por bus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLas válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado manualLas válvulas de equilibrado manual proporcionan una solución de equilibrado estático básico para numerosas aplicaciones de HVAC. Las válvulas limitan el caudal a través de las distintas partes de los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Puesto que las válvulas de equilibrado manual no pueden reaccionar ante los cambios en las condiciones del sistema, se recomienda su uso en sistemas de caudal constante.