Optimización del confort y el consumo energético en la ventilación de edificios
Gracias a sus interfaces fáciles de usar, su inteligencia distribuida y un consumo de energía reducido, los convertidores Danfoss optimizan el rendimiento de los ventiladores.
El convertidor VLT® HVAC Drive y el convertidor VLT® Refrigeration Drive convierten los valores del sensor de presión de velocidad en valores de caudal, de forma que permiten la configuración basada en un caudal fijo o en un caudal diferencial fijo. Esto optimiza tanto el confort como el consumo energético. Para mejorar aún más los niveles de confort, se pueden ajustar los convertidores conectados a los ventiladores para evitar las bandas de frecuencia que crean resonancia y daños en el sistema de ventilación.
Ampliación de la capacidad del sistema de gestión de edificios
Cuando se integran en una red de sistemas de gestión de edificios, para ampliar la capacidad del controlador, todos los puntos de E/S del convertidor HVAC están disponibles como I/O remotas. Por ejemplo, los sensores de temperatura ambiente (Pt1000/Ni1000) pueden conectarse directamente al sistema.
Rendimiento mejorado del tratamiento del aire
Los convertidores VLT HVAC Drive y VLT Refrigeration Drive cuentan con un controlador Smart Logic integrado y cuatro controladores PID con ajuste automático para controlar las funciones de tratamiento del aire mediante ventiladores, válvulas y compuertas de regulación. De este modo, se liberan los controladores digitales directos del sistema de gestión de edificios y se ahorran valiosos puntos de datos, lo que permite reducir los costes de tratamiento del aire.
El convertidor VLT HVAC Drive se encarga de las reglas lógicas y de las entradas desde los sensores, de las funciones en tiempo real y de las acciones relacionadas con el tiempo. Esto permite al convertidor de frecuencia tener un mejor control de un amplio abanico de funciones:
- Horarios de fin de semana y días laborables
- P-PI en cascada para control de la temperatura
- Equilibrio de caudal entre el aire fresco y el aire de salida
- Supervisión de la correa: a partir de la relación entre la corriente y la velocidad, el convertidor de frecuencia es capaz de detectar con fiabilidad una correa rota. Se detecta inmediatamente la falta de caudal de aire, de modo que pueden tomarse medidas para reducir los costes y el tiempo de inactividad.
Seguridad en la ventilación hospitalaria
La ventilación de hospitales exige unos requisitos estrictos en cuanto a seguridad, conformidad y eficiencia. Danfoss ofrece soluciones de convertidor de frecuencia para seguridad contra incendios y humos, disipación de calor, mitigación de armónicos y conformidad CEM y sísmica.
A prueba de fallos y sin desconexiones
En los hospitales, cualquier tipo de avería puede poner vidas en peligro. Los convertidores de las bombas y los enfriadores deberán ser extremadamente fiables y prácticamente inmunes a los cortes del suministro eléctrico. A fin de lograr esta fiabilidad, los convertidores Danfoss están diseñados para ignorar las caídas de tensión e incluso los pequeños apagones, manteniendo el máximo rendimiento en todo momento.
Protección de aplicaciones y operadores
El convertidor VLT® HVAC Drive FC 102 ofrece la función de STO (Safe Torque Off), de conformidad con las normas ISO 13849-1 PL d y SIL 2, y con las normas CEI 61508/CEI 62061. En las aplicaciones de alta demanda, esto se puede ampliar mediante la unidad VLT® Safe Option MCB 140, un módulo externo que ofrece funciones como Parada de seguridad 1 (SS1), Velocidad limitada segura (SLS), Velocidad máxima de seguridad (SMS), control de contactores externos y supervisión y desbloqueo de la puerta de seguridad.
Mitigación de armónicos fiable
Aunque los convertidores de frecuencia aumentan la precisión, ahorran energía y alargan la vida útil de las aplicaciones, también introducen corrientes armónicas en la red del hospital. Si no se mantienen bajo control, estas corrientes armónicas pueden afectar al rendimiento y a la fiabilidad de los generadores y de otros equipos.
Para garantizar unas mínimas perturbaciones, obtén más información acerca de nuestros conocimientos técnicos sobre aplicaciones de armónicos y sobre nuestras herramientas de software y nuestras soluciones de mitigación de armónicos.
Ventilación de túneles
Los operadores de túneles de metro y autopistas exigen un estricto rendimiento del sistema de ventilación para que el funcionamiento sea seguro y se optimice el coste de propiedad. Los convertidores VLT HVAC, tanto de baja como de alta potencia, cumplen con todos los requisitos de seguridad contra incendios y humos y respetan las normativas sísmicas. Todas nuestras unidades incluyen las mismas funcionalidades específicas para HVAC, conformidad con las normas y opciones compatibles de arrancadores suaves, filtros y comunicación de fieldbus.
Ventilación de aeropuertos
Con cientos de miles o incluso millones de pasajeros al año, la ventilación es una prioridad máxima para los aeropuertos internacionales. A fin de mejorar el confort y la seguridad de los viajeros, y para combatir el aumento de los precios de la electricidad, los convertidores se utilizan cada vez más para controlar y optimizar el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire y reducir el consumo de energía.
Los convertidores VLT HVAC abarcan soluciones desde baja hasta alta potencia. Están equipados con funciones específicas para HVAC, arrancadores suaves compatibles y filtros para CEM y mitigación de armónicos. La gama completa de opciones de comunicación de fieldbus permite una integración efectiva con los sistemas de automatización de edificios.
Concepto EC+
Para obtener el mayor rendimiento y eficiencia posibles al montar un sistema HVAC, los componentes individuales (motor, convertidor y ventilador) deberán ser flexibles y tener una amplia compatibilidad entre sí. Por ejemplo, si se especifica un motor de alta eficiencia que solo es compatible con ventiladores de menor eficiencia, se verá afectada la eficiencia general del sistema, que no reflejará la capacidad de rendimiento de los componentes individuales ni la inversión realizada.
El concepto EC+ de Danfoss Drives permite a los diseñadores de sistemas de ventilación combinar un convertidor VLT® HVAC Drive con el ventilador y el motor de magnetización permanente más eficientes posibles.
Ventajas del concepto EC+
- Libre elección de la tecnología del motor: PM, de reluctancia síncrono o asíncrono, con el mismo convertidor de frecuencia
- La instalación del dispositivo y su funcionamiento serán idénticos
- Libre elección del fabricante para todos los componentes
- Elevado rendimiento del sistema gracias a una combinación de componentes individuales con rendimiento óptimo
- Es posible reequipar los sistemas actuales
- Amplia gama de potencias nominales para motores estándar, PM y síncronos de reluctancia

El hotel más ecológico del mundo consume un 60 % menos de electricidad
Con un diseño hecho para la sostenibilidad, el Crowne Plaza Copenhagen Towers presenta soluciones de ingeniería dignas del futuro, con un 60 % menos de consumo de electricidad respecto a hoteles de la misma categoría que funcionan con tecnología energética convencional (datos de 2015). Este hotel hace uso de la mejor tecnología energética y medioambiental y se acerca mucho a la neutralidad de carbono.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103El FC 103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }¿Cómo ofrece Beat the Storm más diversión con menos CO2?DINAMARCA: Gracias al convertidor de frecuencia HVAC VLT® inteligente, Universe Science Park ahorra tanto en el consumo eléctrico como en las emisiones de su atracción de túnel de viento Beat the Storm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de SudaméricaUn gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss garantiza un lujo sostenible en el corazón de SønderborgDINAMARCA: El Hotel Alsik se enorgullece de ser un 76 % neutral en materia de emisiones de CO2, con soluciones sostenibles que se reflejan en todo este magnífico hotel: desde las soluciones energéticamente eficientes en las habitaciones del hotel, el diseño del edificio y el suministro eléctrico hasta los 380 m2 de paneles solares del tejado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una tecnología innovadora para el hockey sobre hielo garantiza unas condiciones de juego perfectasSi hablamos de pabellones de hockey sobre hielo, tanto si somos jugadores como espectadores, con Danfoss siempre estará en el equipo ganador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los ventiladores del Metro de Doha disfrutan de la máxima eficiencia energética y fiabilidadAdaptado para aplicaciones de HVAC flexibles, modulares y adaptables, el control de frecuencia ha mantenido un papel clave en el sistema de ventilación. Era el sistema perfecto, tanto en términos de requisitos de compatibilidad electromagnética, seguridad, armónicos, longitudes y dimensiones de cables largos, así como en su capacidad para funcionar a temperaturas de hasta 50 °C sin pérdida de potencia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Salas de servidores Equinix: aire acondicionado totalmente fiableEquinix conecta las empresas líderes del mundo con sus clientes, empleados y socios dentro de los centros de datos más interconectados.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros