Eleva el confort y la fiabilidad a nuevas cotas
A medida que la creciente urbanización exige edificios más altos y con una población envejecida que busca más calidad de vida, un acceso sencillo y rápido junto a elevados niveles de confort y eficiencia energética son parámetros básicos en el diseño de los ascensores y escaleras mecánicas de hoy en día. Hasta los buscadores de emociones fuertes que quieren alcanzar nuevas cotas en las estaciones de esquí tienen un impacto sobre la industria.
Puedes esperar un rendimiento suave, silencioso y seguro, junto a sinergias en materia de costes, mediante la incorporación a tu instalación de los convertidores de frecuencia Danfoss diseñados específicamente para la industria de ascensores y escaleras mecánicas. Nuestros productos proporcionan un sencillo control de velocidad y una eficiencia optimizada para equipos ubicados en edificios comerciales y residenciales, estaciones de esquí o polígonos industriales de todo el mundo. Podrás disfrutar de la facilidad de tratar con un solo proveedor, ya que, más allá de los convertidores, Danfoss ya suministra soluciones de automatización de edificios para casi todos los edificios, supermercados o fábricas del mundo.
Escaleras mecánicas y ascensores de tracción
Estos son los tipos más comunes de equipos para ascensores y escaleras mecánicas. Las cabinas se manejan por medio de cuerdas sobre un sistema de poleas y la carga se equilibra con ayuda de un contrapeso. El control preciso de un motor de alta eficiencia mediante un convertidor de frecuencia proporciona la comodidad requerida durante el recorrido. Las funciones específicas de los ascensores facilitan la integración de los convertidores de frecuencia en una nueva serie de ascensores o la modernización de las instalaciones existentes.
En las escaleras mecánicas, los convertidores de frecuencia permiten activar el modo de espera a baja velocidad y el funcionamiento a máxima velocidad con una suave aceleración y desaceleración. La alta eficiencia y el buen funcionamiento del equipo garantizan su larga vida útil. Tanto los nuevos equipos como las instalaciones ya existentes se benefician de un menor coste total de propiedad.
Ascensores hidráulicos
Los ascensores hidráulicos, cuyo uso también está muy generalizado, poseen pistones que mueven la cabina por los rieles guía. Cuando se utilizan convertidores de frecuencia, la bomba hidráulica se acciona conforme a la demanda real con las pérdidas más bajas. El aceite hidráulico no se calienta y el ascensor tendrá un número ilimitado de ciclos diarios, unos tiempos de ciclo más cortos y una eficiencia muy alta. El ahorro de energía supera el 50 % y puede lograrse hasta un 75 % de ahorro cuando se retiran los enfriadores de aceite y el aire acondicionado tiene menos trabajo. Un ascensor existente se puede modernizar en cuestión de horas para usarlo con convertidores de frecuencia.
Teleféricos
Gracias a los teleféricos, es posible acceder sin problemas a lugares situados a gran altitud, tanto si están cubiertos de nieve como si ofrecen vistas espectaculares. Danfoss Drives proporciona la redundancia requerida controlando múltiples motores o motores de varios segmentos. La flexibilidad en el diseño de la aplicación permite diferentes configuraciones, tanto para sistemas nuevos como para modernizar sistemas antiguos. La eficiencia energética puede maximizarse mediante el uso de convertidores regenerativos que devuelven la energía de frenado a la red eléctrica.
Elevadores de obra y ascensores industriales
El transporte de personas y mercancías en las zonas de obras se realiza de forma eficiente mediante el uso de elevadores y ascensores de cremallera y de piñón. Varios motores paralelos y un único convertidor de frecuencia de Danfoss con freno dinámico permiten diferentes capacidades de elevación dentro del mismo mástil o bastidor. Los convertidores pueden instalarse tanto en el interior como en la parte superior de la cabina. Los convertidores también ofrecen interconexión con los controles de los ascensores y permiten un aterrizaje preciso en cada piso para aumentar la seguridad.

Mayor seguridad en el Instituto Max Planck
El Instituto Max Planck de Gotinga, en Alemania, eligió el convertidor Danfoss Dedicated Lift Drive para su impresionante ascensor de 5 pisos. De este modo, han podido omitirse los contactos de seguridad y se han reducido significativamente los costes de instalación.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302El LD302 funciona en sistemas de lazo abierto o cerrado, y es adecuado tanto para ascensores hidráulicos como de tracción.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una renovación que aumenta la eficiencia energética un 58 %El VLT® Lift Drive da nueva vida a un viejo ascensor hidráulico, transformando la agonía del funcionamiento inestable en una experiencia suave, silenciosa y confortable. Con una ventaja adicional: ¡la eficiencia energética es notable!
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros