Let's build it better !
La crisis energética, los objetivos de descarbonización y la evolución de la normativa están acelerando el cambio a la energía ecológica en la calefacción doméstica, comercial e industrial. Las bombas de calor hidráulicas están desempeñando un papel fundamental en este viaje impulsado por la sostenibilidad. Danfoss es el socio de confianza que ofrece una solución integral. Desde la fuente de calor hasta la distribución, ofrecemos una amplia cartera de productos, experiencia en aplicaciones y capacidades de simulación y pruebas líderes en el mercado. Apoyamos a los fabricantes de equipos originales en el diseño y el co-diseño de sistemas, en diversas regiones y aplicaciones, y ayudamos a los instaladores a garantizar una instalación y un equilibrado hidráulico adecuados, optimizando la eficiencia energética y el ahorro de costes.
Características y beneficios
Acelera los plazos de comercialización gracias a resultados de simulación y pruebas de laboratorio con una precisión del 97%.
Fabricación simplificada mediante sistemas modulares integrados
Diversos tipos de tecnología de compresores para distintos tipos de bombas de calor, desde domésticas hasta grandes sistemas de alta temperatura
Soluciones integrales de refrigeración y calefacción, desde la fuente de calor hasta la distribución hidráulica
Servicios Leanheat basados en IA para optimizar el rendimiento y reducir los costes energéticos
Equipo experto en bombas de calor para especificación, simulación y pruebas
Fuerte presencia y apoyo local y global
Comienza tu diseño con el compresor adecuado para aire acondicionado y calefacción



Soluciones para bombas de calor hidráulicas residenciales y comerciales:

Calefacción residencial: Calefacción más ecológica para viviendas, desde la producción hasta la distribución
Nuestra oferta completa de R290 representa más de la mitad del valor del desglose de materiales (BOM) para una bomba de calor residencial A/A típica, desde el paquete de compresor rotativo y de accionamiento hasta el detector de gas y el controlador universal, simplificando los procesos de diseño, reduciendo la complejidad de la obtención de suministros y acelerando el tiempo de llegada al mercado. Cuando se integra con nuestra gama de productos hidráulicos, proporcionamos la arquitectura de calefacción más eficiente, lo que permite a los propietarios de viviendas gestionar eficazmente el consumo de energía y los costes. Mejorar la eficiencia energética de las viviendas unifamiliares es un paso crucial hacia la descarbonización.

Calefacción comercial: Calefacción ecológica de precisión con soluciones R290 para una climatización sostenible
Garantiza la eficiencia durante todo el año con nuestra oferta completa para R290, que incluye compresores, intercambiadores de calor, controladores electrónicos, válvulas, controles, detectores de gas y sensores. Consigue temperaturas de suministro más bajas y una mayor eficiencia con nuestro compresor de velocidad variable combinado con un nuevo variador HVAC, capaz de suministrar temperaturas del agua de hasta 80 °C. Cuando se integra con nuestra gama hidráulica, elimina las desviaciones de presión y caudal para lograr un rendimiento eficaz en condiciones de carga parcial y completa. Permite temperaturas de suministro y retorno más bajas para una solución de calefacción sostenible.

Calefacción comercial: Diseño de sistemas sostenibles con calefacción multi-refrigerante respetuosa con el clima
La gama de componentes multi-refrigerante, que incluye compresores, intercambiadores de calor, válvulas, controles, detectores de gas y sensores para R454B/R32, ofrece la máxima flexibilidad para el diseño de sistemas y unos costes aplicados competitivos. El compresor scroll PSH, que incorpora una innovadora tecnología de inyección de líquido específica para bombas de calor A/A y A/W en climas más fríos, permite calentar agua hasta 150°F a temperaturas ambiente tan bajas como -5°F. Cuando se combina con nuestra gama hidráulica, mejora el rendimiento general del edificio con una arquitectura de calefacción sostenible.
Soluciones para bombas de calor comerciales e industriales:
Temperatura del agua de hasta 100°C, con refrigerantes HFC, HFO y naturales de bajo PCA



El proyecto SuPrHeat: Temperatura del agua superior a 100 °C
SuPrHeat- Sustainable process heating with high-temperature heat pumps using natural refrigerants (Calentamiento de procesos sostenible con bombas de calor de alta temperatura que utilizan refrigerantes naturales), es un proyecto interdisciplinar y transversal de investigación, desarrollo y demostración con 16 socios de Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Suecia.
Logro: Un sistema HTHP de 500 kW en funcionamiento en el Instituto Danés de Tecnología (DTI), construido según las siguientes especificaciones:
- Un sistema de cascada de pentano/butano, capaz de alcanzar una temperatura máxima de condensación de 150°C.
- El sistema integra componentes de refrigeración industrial de Danfoss y compresores BOCK® con refrigeración de cilindros y aceite especial.
- Intercambiadores de calor de placas y controladores de los socios del proyecto.
- El proyecto se ha realizado en un contenedor, eliminando los requisitos de zona ATEX.
Si estás interesado en proyectos de co-desarrollo o en una introducción a nuestras soluciones, no dudes en contactar con nosotros.
Más información en: Acerca del Proyecto.
Especificaciones, normas, simulaciones y capacidades de ensayo: Una combinación inigualable de conocimientos y herramientas

Centros de desarrollo de aplicaciones
Los Centros de Desarrollo de Aplicaciones (ADC) de Danfoss ofrecen asistencia experta e instalaciones de prueba de última generación para tu negocio. Asóciate con nuestros expertos para desarrollar y mejorar tus sistemas HVAC-R en nuestras instalaciones ubicadas en Dinamarca, India, China y Estados Unidos.

El servicio A3S (Servicios Avanzados de Simulación de Sistemas)
- Acelerar la comercialización: reducir el tiempo de desarrollo y las pruebas de laboratorio
- Ahorrar en costes de desarrollo: ahorrar en recursos: personal y capacidad de laboratorio
- Optimizar los sistemas: capacidad, eficiencia y carga con un enfoque multi-componente
- Asegurar la inversión: comprobar los mapas operativos de selección de componentes

Soluciones de sistemas virtuales
Nuestras herramientas y soluciones de sistemas virtuales mediante modelado y simulación, análisis de datos, gemelos digitales y desarrollo de software ayudan a nuestros clientes a tomar las decisiones correctas a la hora de diseñar sistemas.
Casos prácticos

Refrigerantes y eficiencia energética
Sabemos de refrigerantes y Ecodesign. Visita nuestro hub para estar al día de las normativas y tendencias, descarga nuestro white paper o nuestro ebook sobre bajo GWP, resuelve tus dudas con nuestras útiles FAQs y aprende con nuestros cursos de formación y vídeos.

La evolución de la normativa acelera el abandono de los combustibles fósiles

Informes de expertos e información sobre bombas de calor
- The Future of Heat Pumps – Analysis – IEA
- Is the energy crisis really making the business case for heat pumps? – Analysis – IEA
- Heat pumps action plan: online consultation launched by Commission to accelerate roll-out across EU (europa.eu)
- European Heat Pump Association – Renewable energy (ehpa.org)

De las bombas de calor a la calefacción de distrito, leer nuestro documento de expertos
Este documento, que tiende un puente entre la oferta y la demanda de energía, resume las principales vías hacia la descarbonización con vistas a apoyar los objetivos energéticos y climáticos de la UE y del mundo.
Formación
Recursos y formación

- Objetivos de descarbonización y potencial de la tecnología sin petróleo - Blog de soluciones EnVisioneering (en inglés)
- Vídeo - Las bombas de calor sin aceite y la recuperación de calor ayudan a cumplir los objetivos de emisiones de carbono (en inglés)
- Podcast : Bombas de calor y tecnología sin aceite (en inglés)