Sistemas de control de cierre

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Soluciones relacionadas
  • Formación
  • Noticias
  • Contacta con nosotros

Soluciones fiables y energéticamente eficientes para CRAC / unidades de control de cierre

Los nuevos estándares de energía y rendimiento y los objetivos de bajo PUE en centros de datos, salas de servidores y redes de comunicación requieren sistemas de aire acondicionado para salas de computadoras (CRAC) con control preciso para lograr una alta fiabilidad, mejores configuraciones de humedad y temperatura, así como una eficiencia de carga parcial. Asegúrate de que la refrigeración de su sala de servidores de datos permitirá que tu negocio funcione al máximo incluso con temperaturas de evaporación más altas.

Aire acondicionado de precisión en centros de datos

Es necesario que las unidades de refrigeración sean fiables (independientemente de si funcionan de forma continua o intermitente) y proporcionen la refrigeración deseada, tanto si se trata de refrigeración con compresores o «gratuita». El mantenimiento de un control estable de la temperatura y la humedad es un importante desafío de diseño para estas aplicaciones, dado que se usan en entornos donde las temperaturas ambiente suelen variar de forma notable a lo largo del día.

Los intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) de Danfoss permiten aprovechar las fluctuaciones a baja temperatura para conseguir sistemas de refrigeración que protegen estas delicadas tecnologías. Nuestros compresores ofrecen una eficiencia excepcional y garantizan un funcionamiento fiable (y con unos costes menores). A todas estas ventajas se suma la excelente asistencia técnica prestada por los equipos de expertos de Danfoss.

Características y beneficios

Todo lo que necesitas a través de un único proveedor, y puesto a tu disposición por verdaderos expertos en aire acondicionado.

Control preciso de la temperatura para proteger los equipos sensibles.

Unidades compactas que permiten ahorrar espacio.

Consumo energético bajo.

Productos optimizados para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente de bajo potencial de calentamiento global (GWP).

Reducción de los costes aplicados, períodos cortos de amortización de la inversión y facilidad de mantenimiento.

Servicio específico de atención al cliente que alcanza todos los rincones del mundo.

Leyenda del diagrama de aplicación:

  • Compresores
  • Presostato
  • Válvula de bola
  • Válvula de retención
  • Condensador
  • Ventilador
  • Válvula solenoide
  • Filtro secador
  • Visor de líquido
  • Dispositivo de expansión
  • Evaporador
  • Controlador
  • Sensor de presión
Diagrama de control de cierre - Danfoss

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Controladores programables MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores programables MCX - Danfoss } else { Controladores programables MCX - Danfoss }
    Controladores programables - MCX

    La gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss } else { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss }
    Controladores para compresores y condensadores

    Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.

  • if (isSmallPicture) { Familia de filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Familia de filtros secadores - Danfoss } else { Familia de filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Los filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.

  • if (isSmallPicture) { Compresores para aire acondicionado y calefacción - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores para aire acondicionado y calefacción - Danfoss } else { Compresores para aire acondicionado y calefacción - Danfoss }
    Compresores para aire acondicionado y calefacción

    Compresores para aire acondicionado que proporcionan mayores niveles de confort, eficiencia y sostenibilidad a unidades rooftop y chillers como parte de aplicaciones comerciales con los refrigerantes R-410A, R-407C, R-134a y R-22.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas

    Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

Soluciones relacionadas

Noticias

  • if (isSmallPicture) { Sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx ; } else if (isBigColumns) { Sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx } else { Sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx }
    Danfoss Sensing Solutions apoya la transición a refrigerantes de bajo GWP con sus nuevos sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx.
    martes, 23 de enero de 2024

    Durante más de 55 años, Danfoss Sensing Solutions ha suministrado innovadoras soluciones de detección a fabricantes de sistemas HVAC/R de todo el mundo. Ahora, con la transición del sector a los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, Danfoss ha puesto en práctica sus décadas de experiencia para diseñar el sensor de detección de refrigerantes A2L más seguro y preciso del mercado.

  • if (isSmallPicture) { MCHE; } else if (isBigColumns) { MCHE } else { MCHE }
    Tecnología free cooling altamente eficiente para centros de datos con el nuevo intercambiador de calor de microcanales de Danfoss
    lunes, 12 de septiembre de 2022

    La refrigeración convencional suele representar alrededor del 40% del uso de energía de los centros de datos. Como parte de sus esfuerzos para impulsar la eficiencia energética, Danfoss ha estado trabajando para ampliar su portfolio de intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) con modelos que son aún más relevantes para los desafíos específicos de sostenibilidad a los que se enfrentan los centros de datos.

  • if (isSmallPicture) { Gestión de compresores VZH de velocidad variable; } else if (isBigColumns) { Gestión de compresores VZH de velocidad variable } else { Gestión de compresores VZH de velocidad variable }
    Danfoss renueva los controles programables medianos y grandes e introduce la gestión de compresores VZH de velocidad variable
    miércoles, 23 de septiembre de 2020

    Danfoss ha actualizado sus controladores MCX15B y MCX20B con la introducción de los controladores MCX15B2 y MCX20B2. Ambos modelos combinan la mejor conectividad, seguridad y rendimiento de su clase con una lógica de control de compresor mejorada para los compresores scroll inverter VZH.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.