Programa sin aceite de Danfoss ampliado - EXO
Los sistemas de climatización conllevan altas exigencias. Los sistemas de climatización no solo deben cumplir con las normas de energía y rendimiento, sino también ofrecer a los propietarios de edificio ventajas excepcionales. Los sistemas sin aceite cumplen con creces con estas normas y exigencias.
La tecnología pionera sin aceite de Danfoss y la experiencia en aplicaciones ayuda a los profesionales de la climatización a diseñar sistemas que reducen los costes operativos y el mantenimiento para edificios de mayor exigencia, como centros de datos, hospitales, instituciones educativas y otras aplicaciones en las que un mínimo tiempo de inactividad supone un problema crítico.
El programa sin aceite de Danfoss ampliado (EXO) incluye componentes clave para chillers sin aceite como los compresores, intercambiadores de calor, válvulas y controles Turbocor® de Danfoss, las soluciones de mayor eficiencia energética para entornos exigentes.
Cree el sistema sin aceite perfecto que reduce el riesgo de inactividad del chiller, disminuye los niveles de sonido y proporciona un mayor ahorro de costes operativos con la ayuda del programa EXO de Danfoss.
Características y ventajas
Una amplia gama optimizada para sistemas de climatización sin aceite
Reducción del mantenimiento y los costes de aplicación con una amortización más corta
Sistemas sin aceite más eficientes, excepcionalmente silenciosos, muy ligeros y compactos
Servicio técnico y de atención al cliente específico que alcanza todos los rincones del mundo.
Documentos
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de recalentamiento y controladores de válvula de motor paso a pasoSi deseas un control preciso del recalentamiento en tu sistema de aire acondicionado, elige un controlador de recalentamiento confiable y efectivo de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recalentamientoSi buscas un control preciso del recalentamiento en su sistema de aire acondicionado, elije un controlador de recalentamiento fiable y eficaz de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresLos filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.