Edificios - comerciales

  • Soluciones
  • Aplicaciones
Edificios comerciales

Los edificios comerciales necesitan mantener un equilibrio preciso entre el crecimiento dinámico y la gestión sostenible. Ya se trate de hoteles, oficinas, supermercados u otros espacios públicos, la tecnología de la construcción debe adaptarse a las necesidades del mercado, las regulaciones y los certificados. También hay que tener en cuenta a los usuarios e inversores. Con los productos y soluciones de Danfoss para sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas de gestión de edificios (BMS) y transporte en ascensores o escaleras mecánicas, puedes ahorrar una cantidad considerable de energía, reducir las emisiones y los costes. Nuestro asesoramiento experto te ayudará a alcanzar tus objetivos de diseño y fabricación, ya sea en relación con aplicaciones específicas o con soluciones integrales para tu proyecto de construcción.

Más información Leer menos

Soluciones

  • if (isSmallPicture) { Soluciones Danfoss para centros de datos; } else if (isBigColumns) { Soluciones Danfoss para centros de datos } else { Soluciones Danfoss para centros de datos }
    Centros de datos

    Las soluciones Danfoss ayudan a los centros de datos a alcanzar una alta efectividad en el uso de energía y reutilización de la misma, garantizando un tiempo de actividad fiable. Nuestras ofertas incluyen soluciones para refrigeración, seguridad contra incendios, distribución y almacenamiento de energía y recuperación de calor.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD, por sus siglas en inglés): Todo lo que necesitas saber

    La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD, por sus siglas en inglés) es un marco legislativo clave para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Más información acerca de los requisitos, ventajas y soluciones.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hoteles

    La industria hotelera es un sector altamente competitivo donde los márgenes están constantemente bajo presión. El servicio a los huéspedes debe mantenerse en un nivel alto para conservar la reputación de los hoteles. El ahorro de energía es un factor diferenciador clave. Danfoss ofrece soluciones HVAC que aumentan el confort y contribuyen a reducir el consumo energético.

  • if (isSmallPicture) { Industria de distribución alimentaria - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Industria de distribución alimentaria - Danfoss } else { Industria de distribución alimentaria - Danfoss }
    Industria de distribución alimentaria

    Componentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Oficinas

    La forma en que se utilizan los edificios de oficinas está cambiando rápidamente. Tendencias como las oficinas inteligentes, la digitalización y los puestos de trabajo flexibles también requieren adaptaciones en los aspectos técnicos. Una comodidad interior óptima para los trabajadores es fundamental. Danfoss ofrece soluciones HVAC que aumentan el confort y el ahorro de energía

Renovación de edificios comerciales

Renovación de edificios comerciales

¿Cómo se puede garantizar que los edificios comerciales sean eficientes desde el punto de vista energético, sostenibles, cumplan la normativa y resulten atractivos para inquilinos e inversores, al tiempo que se mantienen controlados los costes de explotación?

Imagen ISO 52120

Nueva norma EN ISO 52120 BACS para la eficiencia de los edificios

La calefacción y la refrigeración representan entre el 30% y el 50% del consumo de energía en la UE, principalmente a partir de combustibles fósiles. El "control activo del uso de la energía", proporcionado a través de soluciones de automatización y control de edificios, es un pilar esencial para la eficiencia de los edificios. Nuestra experiencia en la norma EN ISO 52120, pieza clave de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, nos permite tener un impacto real en los controles de calefacción y refrigeración.

Aplicaciones

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Agua caliente sanitaria (ACS)

    Los sistemas de agua caliente sanitaria de Danfoss proporcionan todo lo necesario para la producción, el almacenamiento, el equilibrado hidráulico, el control de la temperatura y el registro de la temperatura del agua potable en edificios no residenciales y de apartamentos. Los sistemas instalados tienen un alto rendimiento, proporcionan comodidad e higiene y garantizan la máxima protección contra la legionela.

  • if (isSmallPicture) { Bomba de calor - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de calor - Danfoss } else { Bomba de calor - Danfoss }
    Bombas de calor

    Las soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial; } else if (isBigColumns) { Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial } else { Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial }
    Cámaras frigoríficas

    Las soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.

  • if (isSmallPicture) { Caudal de refrigerante variable - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Caudal de refrigerante variable - Danfoss } else { Caudal de refrigerante variable - Danfoss }
    Caudal de refrigerante variable

    Los sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Chillers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chillers - Danfoss } else { Chillers - Danfoss }
    Chillers

    El consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Confort ambiental

    Nada es más personal que la forma en que las personas experimentan la comodidad. Esta depende de la actividad, del tiempo y el entorno en el que se mueva la persona. Para proporcionar el nivel de confort esperado, por ejemplo, para los trabajadores de oficina, estudiantes, pacientes de hospitales o huéspedes de hoteles, Danfoss ofrece numerosas soluciones de calefacción, refrigeración y control para calentar o enfriar espacios a la temperatura ambiente deseada.