![Sistemas de extinción de incendios para fabricación de automóviles](/media/6321/automative_firefighting_2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Las instalaciones para fabricar automóviles son complejas y están compuestas por muchas áreas con distintos niveles de riesgo de incendio, desde líneas de producción a cabinas de pintura y almacenes de líquidos inflamables, así como oficinas y salas de servidores. Es imprescindible contar con un sistema de extinción de incendios fiable y seguro en las instalaciones de fabricación de automóviles, que se active rápidamente en caso de incendio y que proteja tanto a las personas como a los equipos. Después de años de investigación y pruebas, Danfoss ha desarrollado un sistema de extinción de incendios basado en agua nebulizada a alta presión que es ideal en cualquier área de las instalaciones de fabricación de automóviles.
El uso inteligente del agua
SEM-SAFE® es un sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a alta presión que utiliza microgotas liberadas a través de boquillas situadas en áreas protegidas. Está compuesto por una unidad de bombeo modular de alta presión, válvulas de sección, tuberías y boquillas de nebulización de agua.
Seguridad adicional contra incendios
Con la tecnología de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® se pueden proteger todas las zonas de una fábrica de automóviles.
Áreas de fabricación clave:
- Cabinas de pintura
- Túneles de viento
- Celdas de prueba de motores
- Centros de I+D
- Cámaras de pruebas ambientales
- Almacenamiento de líquidos inflamables
- Cámaras de pruebas acústicas
Otras áreas:
- Salas de servidores
- Salas de control y monitorización
- Oficinas y salas de reuniones
- Pasillos
- Cafeterías
- Transformadores
- Generadores
Capacidad de extinción superior
El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® se activa de forma rápida y local en las áreas donde se ha detectado el incendio. Bloquea rápida y eficazmente el calor radial, ofreciendo así protección contra cualquier daño estructural, ya que las llamas no pueden expandirse. El fuego se mantiene bajo control hasta la llegada de los bomberos.
Minimización de las interrupciones comerciales con SEM-SAFE®
La tecnología de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® para la extinción de incendios utiliza menos agua y produce un alto nivel de atomización. Esto significa que el sistema de agua nebulizada es muy cuidadoso con los equipos delicados, como los que hay en las salas de servidores. El tiempo de inactividad puede reducirse significativamente ya que el daño secundario provocado por el agua es mínimo. Además, el sistema es ligero y fácil de integrar junto con las demás instalaciones presentes en una fábrica.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros