Optimiza el consumo energético en el transporte con cadena de frío
La logística a temperatura controlada se basa en el uso de contenedores refrigerados para garantizar la conservación y el transporte seguro de alimentos, bebidas y medicamentos, desde su cosecha o fase de producción hasta la entrega a los consumidores. La fiabilidad y la capacidad de mejora de la eficiencia termodinámica de todo el sistema de los convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan disponer de un entorno higiénico y controlado no solo en tus contenedores refrigerados, sino también en las cámaras frigoríficas, las plantas de procesamiento de alimentos, las tiendas minoristas de alimentación y toda la cadena de frío.
Estado óptimo de las mercancías en el transporte refrigerado
Existen muchos tipos de transporte refrigerado: contenedores refrigerados, camiones, remolques, trenes, autobuses y barcos. Los convertidores de frecuencia controlan las aplicaciones que garantizan una conservación óptima de las mercancías. Adaptan la producción a la demanda para optimizar el consumo energético y reducir el desgaste de los componentes a fin de garantizar el menor coste de propiedad posible.
Toda una serie de funciones específicas de refrigeración garantiza la reducción de los costes y del consumo energético. Por ejemplo, en condiciones climáticas nocturnas e invernales, cuando las temperaturas ambiente son más bajas, el convertidor VLT® Refrigeration Drive pasa automáticamente los compresores y ventiladores a «modo de reposo». La temperatura óptima se mantiene teniendo en cuenta la temperatura exterior. El convertidor detecta cualquier aumento de la temperatura ambiente y reacciona reiniciando las aplicaciones. La refrigeración controlada utiliza mucha menos energía, lo que ayuda a reducir la factura de combustible del transporte y el nivel de emisiones de los gases de escape. La fiabilidad es vital en el transporte de productos perecederos. Los convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan que los compresores y los ventiladores sigan funcionando incluso en caso de pequeñas caídas del suministro.
Tanto los convertidores independientes como los convertidores personalizados específicos de fabricantes de equipos originales mejoran significativamente la fiabilidad y el coeficiente de rendimiento del sistema de refrigeración, y reducen su coste total de propiedad.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 600 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 y MCD 202Dos gamas de arrancadores suaves que ofrecen una solución de arranque de motor completa para motores de hasta 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500Una solución completa para el arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103El FC 103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Un arrancador suave extremadamente rentable y compacto que ofrece funciones básicas de arranque y parada suave, así como un montaje sobre raíl DIN sencillo.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros