Refrigeración para camiones, remolques y furgonetas

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Control y gestión de productos perecederos

Las aplicaciones de refrigeración de Danfoss para camiones, remolques y furgonetas están diseñadas para ayudar a monitorizar y a gestionar productos perecederos como alimentos, medicamentos y sustancias químicas. Esta aplicación es una de las más exigentes que existen debido al amplio rango de temperaturas ambiente y del compartimento refrigerado, así como a la necesidad de tener que soportar condiciones extremas y ambientes corrosivos y con una elevada humedad en unidades instaladas en camiones, remolques y furgonetas.

Nuestras soluciones de diseño ofrecen un control excepcional de la temperatura y la humedad, y permiten conservar todo tipo de mercancías perecederas. 

Entre los componentes que Danfoss ofrece para los sistemas de refrigeración en camiones, remolques y furgonetas se incluyen válvulas de expansión compactas, válvulas de bola, filtros secadores, presostatos, reguladores de presión y válvulas solenoides. Los compresores de c.c. de Danfoss son silenciosos y eficientes, y minimizan el consumo energético; asimismo, nuestros componentes están diseñados para poder usarlos con refrigerantes naturales. Otros componentes adicionales, como los visores de líquido y las válvulas de retención, también proporcionan un rendimiento y un diagnóstico fiables. 

Características y ventajas

Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.

Un control excelente de la temperatura.

Elevada eficiencia energética.

Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.

Componentes de acero inoxidable, que mejoran el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad.

Componentes compactos y ligeros.

Compresores para refrigeración móvil

Compresores para refrigeración móvil

Gracias a su excepcional gama de compresores de corriente continua para cajas portátiles, coches, furgonetas, barcos, camiones, etc., Danfoss ha derribado las barreras de la refrigeración móvil.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Familia de filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Familia de filtros secadores - Danfoss } else { Familia de filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Los filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.

  • if (isSmallPicture) { Compresores para refrigeración móvil de CC - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores para refrigeración móvil de CC - Danfoss } else { Compresores para refrigeración móvil de CC - Danfoss }
    Compresores para refrigeración móvil de CC

    Gracias a su gama de compresores de corriente continua para cajas portátiles, coches, furgonetas, barcos, camiones y otras aplicaciones, Danfoss ha derribado las barreras de la refrigeración móvil.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas

    Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de bola de cierre GBC - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de bola de cierre GBC - Danfoss } else { Válvulas de bola de cierre GBC - Danfoss }
    Válvulas de bola de cierre para refrigeración, GBC

    Las válvulas de bola GBC son válvulas de cierre manual adecuadas para aplicaciones que requieren un caudal bidireccional. Las válvulas GBC están homologadas para aplicaciones con tuberías de líquido, aspiración y gas caliente de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Visores de líquido - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Visores de líquido - Danfoss } else { Visores de líquido - Danfoss }
    Visores de líquido

    SGP es una serie de visores de líquido para aplicaciones de alta presión (presión máxima de trabajo: 52 bar / 754 psig). La serie SGP está disponible en versiones optimizadas para refrigerantes con aceite mineral, como por ejemplo, HCFC, y en versiones optimizadas para refrigerantes HFC no inflamables. La serie SGP está disponible con conexiones roscadas, para soldar y con casquillo, y con o sin indicadores de humedad.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.