Refrigeración robusta y fiable para el transporte
La refrigeración para transporte es uno de los campos más exigentes dentro de la refrigeración; precisamente por eso, los sistemas de refrigeración para transporte exigen el uso de componentes capaces de satisfacer una amplia variedad de parámetros críticos, como por ejemplo:
- Temperaturas dentro de un amplio rango y fluctuantes, lo que requiere una capacidad de respuesta y un control extraordinarios.
- Ambientes extremos que exigen resistencia a la corrosión.
- Impactos y vibraciones constantes, lo que requiere componentes con una gran estabilidad y fiabilidad.
- Limitaciones de espacio, que hacen necesario usar componentes compactos.
- Eficiencia en el consumo de carburante, lo que exige que los componentes estén fabricados en materiales ligeros.
Dentro de los componentes de refrigeración para el transporte de Danfoss, encontrarás productos optimizados para una amplia variedad de aplicaciones de transporte, como soluciones de refrigeración para camiones, remolques, furgonetas, contenedores frigoríficos, así como sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes, que cumplen estos requisitos.
Los equipos de refrigeración para transporte de Danfoss son compatibles con todos los refrigerantes de uso común, y se han adaptado para poder usar refrigerantes naturales. Las aplicaciones de refrigeración para transporte se ofrecen con CO2 como una solución basada en un refrigerante natural, donde Danfoss, como fabricante de componentes de refrigeración para transporte, cuenta con una gama completa de productos.
Además, podemos ofrecerte soluciones de diseño que generan unos bajos niveles de ruidos y reducen los costes de funcionamiento y mantenimiento.
Características y ventajas
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.
Un control excelente de la temperatura.
Elevada eficiencia energética.
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.
Componentes de acero inoxidable, que mejoran el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad.
Componentes compactos y ligeros.

Compresores para refrigeración móvil
Gracias a su excepcional gama de compresores de corriente continua para cajas portátiles, coches, furgonetas, barcos, camiones, etc., Danfoss ha derribado las barreras de la refrigeración móvil.
Aplicaciones relacionadas
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.