Sistemas de refrigeración eficientes para contenedores
Los contenedores frigoríficos se usan para el transporte de mercancías sensibles a la temperatura. Estos contenedores pueden tener una o varias cámaras isotérmicas. Esta es una de las aplicaciones de refrigeración más exigentes que existen en cuanto a diseño y fiabilidad de los sistemas. Los contenedores tienen que soportar vibraciones e impactos, así como condiciones extremas en el mar. Todos los componentes deben superar pruebas en cámara de niebla salina y cumplir los requisitos de estrictas normas para poder garantizar una refrigeración segura de las mercancías durante todo el trayecto.
Danfoss ofrece controles e intercambiadores de calor fiables que permiten crear sistemas de refrigeración eficientes para contenedores. En nuestra cartera de productos también encontrarás productos para CO₂, que tiene un gran potencial para sustituir a los HFC en los sistemas de refrigeración de contenedores. En los sistemas de los contenedores frigoríficos se usan compresores alternativos semiherméticos o compresores scroll. Asimismo, en los contenedores frigoríficos resulta recomendable usar compresores de capacidad o velocidad variables. Los componentes Danfoss siempre harán que tu contenedor frigorífico ofrezca un rendimiento óptimo.
Características y ventajas
Control preciso de temperatura.
Productos de acero inoxidable que mejoran la higiene y reducen el riesgo de corrosión.
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores programables - MCXLa gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadoresLos filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para refrigeraciónDanfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.