Obtención de un clima interior agradable
Las empresas de transporte ferroviario saben que conseguir un ambiente agradable en el interior de los vagones durante todo el trayecto es una de las prioridades principales, sin importar cuáles sean las condiciones meteorológicas en el exterior o el número de pasajeros.
Para satisfacer las importantes exigencias de confort y fiabilidad de las aplicaciones de aire acondicionado para trenes y autobuses, el sistema de aire acondicionado debe diseñarse teniendo en cuenta un amplio rango de capacidades de refrigeración e incorporando componentes resistentes a las vibraciones.
Además del confort de los pasajeros y la fiabilidad del sistema, otro importante aspecto de diseño para las empresas de transporte ferroviario es el uso eficiente de la energía. Por este motivo, es necesario considerar el uso de componentes ligeros y compactos a la hora de diseñar el conjunto del sistema de aire acondicionado para transporte.
Danfoss pone a tu disposición soluciones y componentes de sistemas de aire acondicionado para trenes y autobuses para conseguir sistemas de aire acondicionados fiables y de alta eficiencia energética que ayuden a los pasajeros a disfrutar de un viaje cómodo y que también permitan obtener un ahorro energético.

Folletos comerciales
Con las soluciones de Danfoss para la climatización de autobuses puedes solucionar la mayoría de los problemas causados por factores tales como las malas condiciones de las carreteras, el polvo, la congestión,
las condiciones ambientales, etc.
Características y beneficios
Válvulas de expansión para conseguir una refrigeración eficiente a la temperatura deseada.
Filtros secadores, visores de líquido y válvulas de cierre que protegen los sistemas de manera fiable y ofrecen un mantenimiento sencillo.
Presostatos para obtener un control óptimo de los compresores y los ventiladores.
Compresores de corriente continua que aportan mayor eficiencia energética y estabilidad durante el transporte, así como bajos niveles de ruido y un tamaño compacto.
Reguladores de presión para cárteres, líneas de aspiración y condensadores.
Intercambiadores de calor de microcanales como condensadores para reducir la carga de refrigerante y mejorar la resistencia a la corrosión.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos y termostatos para refrigeraciónLa familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionadoLos transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.