![Danfoss | Hoteles | Climatización](/media/8210/danfoss_hoteles_climatización_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Climatización - Soluciones Danfoss de ahorro energético
Las emociones desempeñan un importante papel en la satisfacción y la fidelidad del cliente. En Danfoss sabemos lo importante que es ofrecer una experiencia fiable y constante a sus clientes. Sabemos que es fundamental cumplir las preferencias y las expectativas del cliente y al mismo tiempo maximizar el rendimiento y la rentabilidad del hotel para así minimizar los costes.
Con las soluciones Danfoss es posible reducir el consumo energético de los sistemas de climatización hasta un 45%, garantizando al mismo tiempo el máximo confort a los clientes. Esto también contribuirá a consolidar las credenciales ecológicas de su hotel.
Al escoger instalaciones técnicas con sistemas de climatización de caudal variable y un perfecto equilibrio dinámico puede garantizar el mejor confort interior a sus clientes gracias a la mayor posibilidad de ajustar las habitaciones de forma personalizada. Los beneficios económicos también son considerables gracias a la posibilidad de optimizar el consumo energético.
Danfoss es la solución perfecta, no solo para instalaciones nuevas sino también para la modernización de instalaciones antiguas. Generalmente es posible realizar los trabajos sin cerrar todo el hotel, por ejemplo interviniendo en una sola planta o habitación y en paralelo a otros trabajos de mantenimiento o modernización. Esto disminuye enormemente las molestias, tanto para el personal como para los clientes.
Porfolio Danfoss para HVAC
![VLT® HVAC Drive FC 102](/media/7729/vlt_lvd_hvac_drivefc_102.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Turbocor](/media/2389/tg-turbocor-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)