Sistemas contra incendio
Los sistemas de extinción de incendios SEM-SAFE® de Danfoss apagan el incendio en segundos con un consumo mínimo de agua y daños, lo que le brinda a su hotel la mejor protección posible.
Con nuestras soluciones se puede reducir el consumo de agua hasta un 80% si se compara con los pulverizadores tradicionales.
El sistema contra incendios SEM-SAFE® de Danfoss es la solución óptima y fiable para asegurar la seguridad frente a incendios de los clientes del hotel y el personal, pero también minimiza los daños estructurales y en los activos provocados por un incendio.
Hay que prestar especial atención a aspectos críticos en presencia de muchas personas: habitaciones, restaurantes, cocina, salas de reuniones, garajes, etc. La seguridad contra incendios es una inversión a largo plazo que se debe planear cuidadosamente para asegurar el éxito continuo de un hotel.
Los objetivos de un sistema fijo contra incendios son proteger eficientemente las vidas en caso de incendio y minimizar los daños materiales, interrupciones operativas y las pérdidas que genera en el negocio.
Con sus tuberías de pequeñas dimensiones, gran cobertura, consumo mínimo de agua, tamaño compacto de tipo skid y diseño sencillo, el agua nebulizada a alta presión de SEM-SAFE® es la elección perfecta para proteger los hoteles contra incendios, teniendo en cuenta la fiabilidad y el ahorro de costes. El sistema SEM-SAFE® es seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
El sistema Danfoss contra incendios acaba con el fuego en cuestión de segundos, con un mínimo consumo de agua y menos daños provocados por el agua ofreciendo la mejor protección posible.