Ascensores y elevadores - Soluciones Danfoss de ahorro energético
Los variadores de velocidad de Danfoss son conocidos por estar entre los más innovadores y fiables en todo el mundo. El extraordinario nivel de calidad y rendimiento de nuestros accionamientos se ha demostrado desde hace más de 50 años.
Los accionamientos de alta fiabilidad y alta eficiencia garantizan una reducción de hasta el 90% de los costes de mantenimiento y operativos.
Si posees o gestionas un hotel y deseas asegurarse de que tus ascensores cumplen los modernos estándares, comprueba cuál es el variador de velocidad de tu ascensor.
Los movimientos suaves reducen los ruidos acústicos, eliminan el retroceso, mejoran la vida útil y aseguran un alto nivel de confort para el cliente: esto es lo que garantiza una solución de accionamiento de Danfoss.
En realidad, probablemente ya has probado nuestras soluciones: Las soluciones para automatización de edificios de Danfoss se encuentran prácticamente en todos los edificios, supermercados o fábricas en las que hayas estado. Gracias a nuestra amplia gama de variadores de velocidad para ascensores y elevadores podemos cubrir los requisitos de tu hotel.
Los ascensores hidráulicos de velocidad controlada ofrecen un funcionamiento fiable, silencioso y con un consumo energético extremadamente eficiente. Estos ascensores, antes conocidos por requerir mucho mantenimiento y sufrir muchas averías cuando aumenta su frecuencia de uso, en la actualidad destacan por su diseño silencioso, limpio y con control de frecuencia que ofrece un funcionamiento seguro, muy fiable y con un consumo energético eficiente.

Variadores para ascensores y escaleras mecánicas.
Rendimiento preciso y potente