Agua caliente de uso doméstico - Soluciones Danfoss de ahorro energético
Danfoss ofrece soporte a su hotel y proporciona el mejor servicio a sus clientes, todo ello con un coste mínimo. Suministramos una solución completa para agua caliente de uso doméstico que incluye calentadores de agua, sistemas de almacenamiento y carga, válvulas de agua caliente y controladores de temperatura. Cuando se utilizan de forma conjunta, son capaces de cumplir todos los objetivos de alto rendimiento, confort, higiene y aprovechamiento eficiente de los recursos.
Ahorro del 15% (como mínimo) en el coste del agua caliente. Se desperdicia menos agua y se alcanza la temperatura con más rapidez.
Los hoteles se enfrentan a varios retos en su funcionamiento diario por lo que respecta al agua caliente de uso doméstico: la exigencia de un alto rendimiento, el confort de los clientes, la higiene y un uso eficiente de los recursos. No es de extrañar, por tanto, que el agua caliente de uso doméstico represente el segundo gasto más importante para los hoteles por detrás de la climatización.
Los sistemas tradicionales suelen funcionar con un caudal constante, lo que provoca un enorme consumo energético y un significativo desperdicio de agua. Al utilizar una solución más inteligente de Danfoss basada en el equilibrio térmico del sistema que mantiene una temperatura constante en la propia planta y limita el caudal en las tuberías de recirculación al mínimo nivel necesario, los hoteles pueden asegurar el mínimo consumo posible logrando al mismo tiempo el mejor rendimiento en la planta.
Danfoss ofrece una solución completa para agua caliente de uso doméstico, incluyendo calefactores de agua que se pueden conectar a varios depósitos, así como a sistemas de almacenamiento y carga, válvulas de agua caliente que previenen la legionela y controladores de temperatura. Cuando se utilizan conjuntamente, ofrecen un alto rendimiento, confort, higiene y un funcionamiento con un aprovechamiento eficiente de los recursos.
Porfolio Danfoss - Agua caliente para uso doméstico