![Válvula de equilibrado independiente de la presión (PICV) Danfoss AB-QM 4.0](/media/9240/ab-qm-4-0-announce-banner-1920x420-rev1.jpg?width=875&height=4000&rnd=132349662805200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Presentamos AB-QM 4.0
Diseñando la mejor válvula PICV para HVAC 4.0 en edificios inteligentes
Habilitador hidráulico AB-QM 4.0 para edificios inteligente
Con las válvulas de control y equilibrado independientes de presión (PICV) AB-QM 4.0, se ha ampliado la gama de productos de válvulas independientes de presión para sistemas de calefacción y refrigeración HVAC. Las válvulas están diseñadas para su uso en combinación con actuadores convencionales, modulantes o de on/off. O para el actuador digital Danfoss NovoCon® S, que se puede integrar en los sistemas de gestión de edificios (BMS) a través de comunicación de bus BACnet o Modbus. Esta innovadora combinación permite soluciones HVAC 4.0 en conceptos de edificios comerciales inteligentes como hoteles u oficinas.
Beneficios
Por qué las PICV son la mejor opción de válvulas de control en sistemas HVAC
El sistema HVAC de un edificio se diseña de acuerdo con las condiciones climáticas del "peor caso" determinadas geográficamente. En la práctica, estas condiciones más exigentes rara vez ocurren. Como resultado, el sistema HVAC opera en condiciones de carga parcial la mayor parte del tiempo. Lograr el equilibrio hidráulico mientras el caudal en el sistema fluctúa constantemente requiere una solución de equilibrio dinámico. Los PICV no solo equilibran dinámicamente el sistema. Una vez equipados con un actuador, también controlan el caudal, permitiendo más o menos agua a través de las unidades terminales para proporcionar a las habitaciones correspondientemente más o menos calefacción o refrigeración.
Los principales beneficios de las PICV:
- 2 funciones combinadas en 1 producto
- Rendimiento de control preciso independiente de la presión y 100% de autoridad de la válvula
- Más fácil de diseñar y poner en marcha
- Mayor eficiencia energética de HVAC
Además de estos beneficios principales, también existen beneficios complementarios:
- Mayor vida útil de los actuadores, reduciendo los costes operativos
- Mayor comodidad y menos quejas
- Mayor eficiencia de calderas y/o chillers
AB-QM 4.0
Creamos las PICV ahora redefinimos el valor
Danfoss AB-QM 4.0 es el habilitador del HVAC 4.0 en edificios inteligentes. Es una válvula de control independiente de la presión (PICV) de diseño completamente nuevo para unidades terminales como unidades fan coil, vigas refrigeradas y paneles climáticos. Todavía cuenta con la autoridad de válvula 100% exclusiva de AB-QM para el mejor rendimiento de control de su clase. Pero hemos redefinido el valor en cuatro áreas diferentes:
![Especificación e instalación de válvulas de control independientes de la presión](/media/11001/vp1-specification-instalation-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Las válvulas de control independientes de la presión AB-QM 4.0 de Danfoss ofrecen mayor fiabilidad y robustez](/media/11225/vp2-reliability-robustness-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![AB-QM 4.0 es la opción óptima para edificios conectados](/media/11226/ab-qm_connectivity_1120x747px_no-text.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Las válvulas de equilibrado independientes de la presión AB-QM 4.0 de Danfoss ofrecen un alto retorno de la inversión y un bajo coste total de propiedad](/media/11227/vp4-tco-roi-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Actuadores
Actuadores para AB-QM 4.0
Más información sobre los actuadores compatibles AB-QM 4.0 aquí:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores digitales NovoCon®Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.