HVAC 4.0

  • Vista general
  • Beneficios
  • HVAC 4.0
  • Aplicaciones
  • Casos de éxito
  • Newsletter
  • Soluciones

Ingeniería HVAC 4.0 para edificios inteligentes

La digitalización cambia la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos. Como resultado, también cambia la forma en que se controlan los sistemas HVAC. La tendencia a desarrollar edificios inteligentes también cambia los requisitos para un sistema de calefacción y/o refrigeración de edificios. Danfoss es parte de esta transición HVAC y lo llamamos HVAC 4.0. Se trata de hacer que los edificios sean más inteligentes para que sean más eficientes energéticamente, cómodos y adecuados para las personas que pasan alrededor del 90 % de su tiempo en interiores. Lo hacemos mediante el desarrollo de soluciones inteligentes que proporcionan o utilizan datos del HVAC para la gestión activa de la energía (AEM). A través de sistemas de gestión de edificios (BMS) o soluciones basadas en la nube. En última instancia, los datos permiten la puesta en marcha remota, el mantenimiento predictivo y sistemas optimizados de calefacción, ventilación y refrigeración.

Beneficios

Aquí es donde comienza el HVAC 4.0

La transición a HVAC 4.0 requiere una estrecha cooperación entre muchas partes interesadas. Y al final todos se benefician.
- Los usuarios finales experimentan una comodidad personalizada y una productividad mejorada
- Los propietarios de edificios experimentan la excelencia operativa con costes más bajos, mayor eficiencia energética y mayor retorno de la inversión
- Los especificadores y constructores brindan soluciones innovadoras y reducen las responsabilidades
- El servicio y el mantenimiento se convierten en un proceso manejable más sencillo y basado en hechos

Nueva: AB-QM 4.0

Obtén los conceptos básicos de HVAC 4.0 correctamente con la mejor PICV de su clase

HVAC 4.0

Danfoss AB-QM 4.0 PICV con NovoCon digital actuator

Danfoss está diseñando HVAC 4.0 para edificios inteligentes. La combinación de actuadores AB-QM 4.0 y NovoCon® S es un buen ejemplo de la creciente digitalización en HVAC. La combinación no solo establece alta precisión, equilibrio dinámico e hidráulico y control. Los actuadores digitales proporcionan al BMS los datos HVAC en tiempo real para permitir la gestión activa de energía (AEM). El control de válvula digital a través de bus de campo también ofrece ventajas en la puesta en marcha remota, ajuste de caudal y limpieza. El registro continuo de todos los datos del sistema permite el mantenimiento predictivo y la asignación de energía. Y los mensajes de alarma generados automáticamente permiten una resolución de problemas rápida y precisa. Mediante el uso de productos y servicios inteligentes y conectados, como los actuadores AB-QM 4.0 y NovoCon, se optimiza la eficiencia energética y el confort de los edificios.

Aplicaciones

Unidades terminales como fancoils, vigas frías o paneles radiantes, proporcionan calefacción y/o refrigeración en cada estancia de un edificio. Requieren de cientos a miles de válvulas de control y actuadores para el control de la temperatura. El uso de actuadores digitales inteligentes y válvulas de control y equilibrio independientes de la presión (PICV) proporciona al BMS de los edificios datos HVAC en tiempo real, mientras que el equilibrado hidráulico dinámico garantiza una eficiencia energética óptima.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas antirretorno - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas antirretorno - Danfoss } else { Válvulas antirretorno - Danfoss }
    Válvulas antirretorno

    Las válvulas antirretorno NVD de Danfoss permiten que el medio fluya en una dirección.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV); } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) } else { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) }
    AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)

    Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las AB-QM de Danfoss. Ofrecen las mejores especificaciones de su clase y una instalación sencilla. Su diseño resistente a incrustaciones y obstrucciones garantiza una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. El caudal de diseño requerido puede establecerse fácilmente girando la rueda de ajuste situada en la parte superior de la válvula a un valor entre el 10% y el 100% del caudal nominal. Existe una amplia variedad de actuadores on/off, modulantes y digitales para controlar con precisión el caudal que pasa por las válvulas.

Las unidades de tratamiento de aire proporcionan aire fresco a los edificios. Los serpentines de calefacción o refrigeración distribuyen una gran cantidad de agua. La optimización de los caudales con PICV de gran tamaño equipadas con control digital inteligente de las temperaturas de impulsión y/o retorno, combinadas con convertidores de frecuencia, hace que las unidades funcionen de manera mucho más eficiente.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de control independientes de la presión - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de control independientes de la presión - Danfoss } else { Válvulas de control independientes de la presión - Danfoss }
    Válvulas de control independientes de la presión

    Las válvulas de control independientes de la presión aseguran un control eficaz, suministrado de una manera sencilla.

  • if (isSmallPicture) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss } else { Actuador digital NovoCon® - Danfoss }
    Actuadores digitales NovoCon®

    Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.

Los sistemas de agua caliente sanitaria son un desafío para mantenerse a salvo de la legionela. Las válvulas de equilibrado térmico proporcionan una solución segura y fiable. Equipadas con controles electrónicos de desinfección y conectado al BMS de los edificios, los datos son fáciles de usar para monitoreo remoto y acciones preventivas.

Los medidores de energía y las soluciones de monitoreo electrónico correspondientes pueden proporcionar datos precisos sobre los caudales y el consumo de energía de varias partes del sistema HVAC de un edificio. Ser capaz de asignar de manera justa los costes de energía entre los diferentes usuarios en un edificio se vuelve cada vez más importante, p.ej. a través de la normativa europea EED.

  • if (isSmallPicture) { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss } else { Lectura de contadores automática (AMR) - Danfoss }
    Lectura de contadores automática (AMR)

    Danfoss Sono® no solo consiste en contadores de energía ultrasónicos. Existen diferentes opciones para leer el consumo de energía medido. Las soluciones de lectura de contadores automática simplifican mucho las cosas y pueden incluso establecer una solución de medición inteligente alojada en la nube.

  • if (isSmallPicture) { Contadores de energía - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Contadores de energía - Danfoss } else { Contadores de energía - Danfoss }
    Contadores de energía

    Los contadores de energía ultrasónicos Sono® de Danfoss se pueden utilizar para identificar la cantidad de energía de calefacción o refrigeración que ha consumido una casa, un apartamento o un edificio. Estos contadores compactos incluyen un calculador de energía para leer el consumo. Danfoss ofrece contadores para aplicaciones de calefacción y de refrigeración y para instalación en el lado primario y secundario.

Casos de éxito

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Sistemas de control HVAC eficientes para el nuevo centro educativo y de rehabilitación

    En la ciudad de Róterdam, Países Bajos, se está construyendo un nuevo centro educativo y de rehabilitación llamado ROeR (centro educativo y de rehabilitación de Róterdam). Terberg Totaal installatie, responsable de los sistemas HVAC, eligió Danfoss NovoCon® Energy por su cableado en cadena enchufable para minimizar las longitudes de cable. Además, la funcionalidad integrada de I/O de NovoCon® proporcionó un valor añadido.

Newsletter

Soluciones

Descubre más sobre nuestra oferta para Edificios Comerciales

  • if (isSmallPicture) { Soluciones Danfoss para centros de datos; } else if (isBigColumns) { Soluciones Danfoss para centros de datos } else { Soluciones Danfoss para centros de datos }
    Centros de datos

    Las soluciones Danfoss ayudan a los centros de datos a alcanzar una alta efectividad en el uso de energía y reutilización de la misma, garantizando un tiempo de actividad fiable. Nuestras ofertas incluyen soluciones para refrigeración, seguridad contra incendios, distribución y almacenamiento de energía y recuperación de calor.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD, por sus siglas en inglés): Todo lo que necesitas saber

    La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD, por sus siglas en inglés) es un marco legislativo clave para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Más información acerca de los requisitos, ventajas y soluciones.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hoteles

    La industria hotelera es un sector altamente competitivo donde los márgenes están constantemente bajo presión. El servicio a los huéspedes debe mantenerse en un nivel alto para conservar la reputación de los hoteles. El ahorro de energía es un factor diferenciador clave. Danfoss ofrece soluciones HVAC que aumentan el confort y contribuyen a reducir el consumo energético.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Oficinas

    La forma en que se utilizan los edificios de oficinas está cambiando rápidamente. Tendencias como las oficinas inteligentes, la digitalización y los puestos de trabajo flexibles también requieren adaptaciones en los aspectos técnicos. Una comodidad interior óptima para los trabajadores es fundamental. Danfoss ofrece soluciones HVAC que aumentan el confort y el ahorro de energía