Real Decreto 736/2020 sobre contabilización de los consumos individuales de las instalaciones térmicas centralizadas
La Estrategia de la Unión de la Energía de la Comisión Europea define la eficiencia
energética como un principio vertebrador que implica a todas las actuaciones en materia
de política energética, a la vez que analiza la eficiencia energética como una de las
medidas más rentables y de mayor impacto para ahorrar costes, reducir importaciones,
mejorar la competitividad y contribuir a la sostenibilidad medioambiental.
Instalación de distribución vertical
- Los titulares de las instalaciones térmicas de distribución vertical deberán instalar repartidores de costes.
- Los usuarios finales deberán regular su propio consumo de calefacción.
- Instalar válvulas termostáticas de radiador es la manera más adecuada de regular la temperatura y ahorrar energía.
- Cada vecino pagará exclusivamente lo que consuma.
Instalación de distribución horizontal
- Los titulares de las instalaciones térmicas de distribución horizontal deberán instalar:
- Contadores de energía en la entrada de la vivienda
- Un sistema de válvulas de zona
- Termostatos de ambiente
- Los usuarios finales deberán regular su propio consumo de calefacción
- Para conseguir un mayor ahorro energético aconsejamos instalar válvulas termostáticas de radiador
- Es preciso equilibrar la instalación de calefacción*
*De acuerdo con el artículo IT 2.3 Ajuste y Equilibrado del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
Dispositivos a instalar en una instalación de distribución vertical
Hace más de 80 años, Danfoss inventó las válvulas termostáticas de radiador. En la actualidad, comercializamos controles de ambiente en todo el mundo para distintos tipos y soluciones de construcción. Las válvulas termostáticas de radiador de Danfoss son adecuadas para prácticamente cualquier aplicación, incluyendo instalaciones nuevas y la actualización de cuerpos de válvula antiguos de Danfoss o de otros fabricantes.
Un repartidor de costes es un dispositivo instalado en cada uno de los radiadores de las viviendas de los edificios con calefacción centralizada, ya sean con circuitos verticales u horizontales, que permiten el cálculo de la potencia calorífica transferida por el radiador y por tanto el reparto de gastos en calefacción.
No es un instrumento de medida directo de coste económico o consumo de calor (contador de calor), sino un aparato que registra unidades adimensionales relacionadas con las diferencias de temperaturas (ambiente y radiador) durante un periodo de tiempo establecido.

Control del consumo de calefacción con la nueva EED
Descubre nuestro video sobre la nueva EED y cómo con las soluciones y aplicaciones Danfoss es posible ahorrar entre un 25 y un 40% de energía en tu consumo de calefacción.