• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reguladores termostáticos (T)

Reguladores termostáticos (T)

Soluciones para viviendas unifamiliares y pisos

Las válvulas termostáticas para las viviendas unifamiliares y pisos se utilizan para controlar la temperatura de impulsión en los sistemas de agua caliente sanitaria instantánea/de acumulación en los sistemas de calefacción. Con su rápida apertura y cierre, protegen el intercambiador de calor de incrustaciones y aseguran una larga duración de los componentes instalados en el sistema.

Sistemas de agua caliente sanitaria instantánea (Figura 10)

En los sistemas con pequeñas variaciones en la temperatura de impulsión y en la presión diferencial, es posible utilizar los reguladores RAVI que se distinguen por un rápido tiempo de respuesta. A presiones diferenciales más altas, >2 bar, se recomienda el uso de un regulador de presión diferencial.

En los sistemas más dinámicos, los reguladores AVTQ o IHPT con control de la temperatura de impulsión compensada según el caudal y presión diferencial integrada, son la elección ideal. Se activan según se abre el grifo del agua y mantienen una presión diferencial baja y constante a través de la válvula de regulación termostática. Se consigue así un control de la temperatura óptima durante los periodos de inactividad. Para caudales superiores, los termostatos AVTB pueden utilizarse tanto para el ACS instantánea como para la calefacción.

Sistemas de calefacción y ventilación (Figura 11)

Danfoss ofrece los reguladores RAVK con tiempos de respuesta moderada, diseñados para los sistemas de ventilación y de calefacción.

Calentadores y depósitos de Agua Caliente Sanitaria
(Figura 12)

Para estas aplicaciones, Danfoss ofrece los termostatos AVTB, RAVI/RAVK.

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación