• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reguladores de temperatura (T)

Reguladores de temperatura (T)

Soluciones para bloque de viviendas y edificios comerciales

Los reguladores de temperatura para las bloques de viviendas y los edificios comerciales son utilizados para los sistemas de agua caliente y para limitar la temperatura de retorno en aplicaciones de calefacción de distrito.

Sistemas de depósito de agua caliente sanitaria (Figura 14)

Para estas aplicaciones, Danfoss ofrece los termostatos AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.

Limitadores de la temperatura de retorno (Figura 15)

En algunas aplicaciones, puede ser necesario limitar la temperatura de retorno en los acumuladores del agua caliente o en los sistemas de calefacción para evitar una temperatura de retorno excesiva. Esto se puede obtener instalando un limitador de temperatura de retorno del tipo FJV en la tubería de retorno desde el acumulador o desde la instalación de calefacción.

En general, los reguladores termostáticos se utilizan en sistemas con variaciones de temperatura de ida y presiones diferenciales moderadas. Para variaciones más amplias, se recomienda instalar un regulador de presión diferencial.

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación