• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reductores de presión (D)

Reductores de presión (D)

Mejor control en situaciones de carga parcial

Las reductoras de presión constan de una válvula y de un controlador de presión. Se utilizan en aplicaciones de hidráulica y con vapor. La reducción de presión es de la presión absoluta. La instalación tiene lugar en la impulsión, aguas arriba de la unidad cuya presión debe reducirse.

Un reductor de presión es necesario en las secciones de red en las cuales la presión es muy elevada y/o variable. Estas secciones se encuentran generalmente en las tomas de las estaciones de bombeo de la red. La reducción de la alta presión permite un control preciso y estable de la temperatura de la unidad terminal aguas abajo del reductor de presión.

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación