• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas alivio de presión y de presión diferencial (A, PA)

Válvulas alivio de presión y de presión diferencial (A, PA)

Exceso de la bomba / aplicación y distribución de la energía térmica

Los reguladores de exceso de presión y de presión diferencial constan de una válvula y de un controlador de presión. Se utilizan principalmente para limitar la presión (A) (Figura 4) / la presión diferencial (PA) (Figura 5) en un sistema / subestación / bomba. Los reguladores están normalmente cerrados: AV(P)A a través de la válvula normalmente cerrada y AF(P)A por medio de un muelle.

Las válvulas de alivio de presión (Figura 4) y de presión diferencial (Figura 5) se suelen instalar en el bypass. Pueden ser utilizadas para distribuir la energía térmica a los puntos de conexión de otras redes o como garantía de un caudal mínimo si las unidades terminales se cierran completamente. Los reguladores de limitación de la presión y presión diferencial son capaces de proteger las bombas de caudal variable de sobrecargas en caso de que el caudal variable de sobrecargas en caso de que el caudal descienda por debajo de la capacidad mínima de la bomba.

La válvula de alivio puede instalarse también en el retorno para mantener una presión superior (estática) deseada en el sistema.

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación