• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reguladores multifunción (QT, QMT, PQT, etc.)

Reguladores multifunción (QT, QMT, PQT, etc.)

Diseño modular

Gracias a un diseño flexible y modular, es posible combinar distintas funciones de control dentro de una sola válvula con el fin de satisfacer cualquier exigencia en una amplia gama de aplicaciones.

En algunas aplicaciones puede ser necesario controlar la temperatura de impulsión, limitar el caudal máximo y la temperatura primaria de retorno, utilizando un único regulador multifunción.

Un ejemplo de este tipo de dispositivo es el AVQMT, cuyo funcionamiento es similar al del AVQM pero con un cabezal termostático añadido (tipo AVT/STM) (Figura 9).

La válvula independiente de la presión controla la tempera-tura en el lado secundario y el cabezal termostático limita la temperatura de retorno. En los sistemas de agua caliente sanitaria, el termostato puede ser utilizado como un termostato de seguridad para proteger a los usuarios de posibles quemaduras.

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación