• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores de caudal con válvula de control integrada (QM)

Controladores de caudal con válvula de control integrada (QM)

Control eficiente a tu disposición

Los controladores de caudal con una válvula de control integrada tienen múltiples funciones integradas en un solo producto: una válvula de control motorizada, limitación de caudal y controlador de presión diferencial fija. Con tres funciones combinadas en un solo cuerpo de válvula, ahorra significativamente espacio de instalación.

Se utilizan para lograr un buen control, independientemente de las variaciones de presión en el sistema, y ofrecen la oportunidad de limitar el caudal máximo en el sistema. La válvula de control es independiente de la presión y tiene una autoridad del 100%.

En las subestaciones con más circuitos conectados, el uso de un controlador de caudal con válvula de control integrada permite el control perfecto de cada circuito individual.

Se recomienda colocar el controlador en el retorno, pero también se puede instalar en la impulsión

Gama de productos - Áreas típicas de aplicación