• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Detecta y resuelve cualquier desequilibrio hidráulico con controladores de accionamiento automático

Equilibra tu red, ahorra energía y mejora el confort del usuario final

El óptimo equilibrio hidráulico y el perfecto control de la temperatura son la clave para maximizar la eficiencia de las redes de calefacción o refrigeración. Como líder mundial en tecnología de control de calefacción, ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones integradas incluso para las condiciones energéticas de distrito más exigentes.

Nuestras habilidades de innovación, conocimiento técnico y experiencia en aplicaciones pueden ayudar a optimizar el rendimiento del sistema, mejorar el confort del usuario final y reducir la energía a utilizar. Los expertos en ventas y técnicos de Danfoss estarán encantados de ayudarlo a diseñar la solución ideal para cualquier aplicación.

El equilibrado significa confort

Mas de 6.000 productos respaldan tu negocio de calefacción y refrigeración de distrito. Junto a sus características funcionales, todos los productos Danfoss han sido diseñados para hacer que su trabajo diario resulte más fácil, más rápido y más productivo. Trabajamos estrechamente con las empresas de energía de distrito e instaladores para crear soluciones que maximicen la seguridad del suministro, confort del usuario final y seguridad al tiempo que minimizan el uso de energía, emisiones de CO2, costes de servicio y mantenimiento. 

Los controladores de presión diferencial garantizan automáticamente el equilibrio hidráulico dinámico en la red de energía del distrito.

El agua fluye a través de una red de suministro de acuerdo con el principio de menor resistencia. Si no hay un equilibrio hidráulico, los consumidores más cercanos a la fuente de alimentación disfrutan de un mejor servicio que los consumidores que se encuentran más alejados.

Los controles de presión diferencial se pueden usar para reducir la presión diferencial disponible en un área específica de una red, antes de cada subestación del edificio o en cada válvula de control. Al limitar la presión diferencial al valor requerido, se equilibra la red de forma automática y dinámica, asegurando que todos los consumidores reciben el caudal especificado.

El sistema permanecerá en equilibrio y no requerirá un reequilibrio, incluso cuando la red se extienda a nuevas áreas. Esto también se aplica en el caso de que cambie la ubicación de la fuente de energía, o durante variaciones significativas en el consumo del usuario. Esto no solo contribuye a la eficiencia energética, sino que también mejora la comodidad del usuario final.

Los controladores de presión diferencial eliminan las variaciones de presión y proporcionan condiciones de funcionamiento óptimas.

En sistemas de caudal variable, surgen grandes variaciones en la presión diferencial disponible. Debido a que están dimensionados para la presión diferencial más baja disponible, esto significa que las válvulas de control se ven obligadas a trabajar con un grado muy pequeño de apertura de la válvula y, a menudo, con una presión diferencial mayor. A estas altas presiones, las válvulas se vuelven demasiado grandes y el control de temperatura es impreciso e inestable. Esto causa un desgaste innecesario del equipo y mayores temperaturas de retorno, además de afectar a las otras válvulas en el sistema.

El control de presión diferencial es, por lo tanto, la clave para eliminar las variaciones de presión y para proporcionar válvulas de control y estaciones domésticas con una presión diferencial más baja y estable. unas buenas condiciones de trabajo para las válvulas de control aumentan la calidad y la precisión del control de temperatura, incluso para los requerimientos de caudal bajo. El sistema conectado está protegido contra sobrecargas de presión, fluctuaciones, cavitación y ruido

¿Cuál es la solución óptima para tu red de calefacción o refrigeración?

Propiedad del equipo

La solución óptima no es solo una cuestión técnica. También depende de quién posee y mantiene el equipo en la subestación. Asegurar que la red tenga el equilibrio hidráulico correcto no es la preocupación del consumidor. Depende del operador de la red o del servicio de calefacción de distrito seleccionar el equipo adecuado para garantizar una alta eficiencia de la red y crear condiciones óptimas para el equipo de control en las subestaciones.

Principales retos en las Redes de Distrito

La red - de la generación de energía a la aplicación en los edificios

Fuente de energía y red de transporte

Fuente de energía y red de transporte

La fuente de energía y la red de transporte colocan las demandas más altas en equipos. Esto se debe a las altas exigencias de seguridad y fiabilidad, así como a los grandes volúmenes y presiones involucrados. Danfoss ofrece una gama completa de controladores de servicio diseñados para su uso en esta área de la red (AFP / VFG, AFQ / VFQ, AFD / VFG, etc.).

Red de distribución

Red de distribución

La red de distribución es la parte de la red primaria entre la red de transporte y las estaciones de consumo/ usuarios. Las condiciones de operación no son tan duras como en la red de transporte, pero las demandas de los productos Danfoss son aún mayores. Esto se debe a que muchos sistemas más pequeños y medianos están conectados directamente a la fuente de energía. Danfoss ofrece controladores de servicio pesado y mediano para estas aplicaciones (AFP / VFG, AVP, AVQM, AVPQ, etc.).

Subestación de usuario

Subestación de usuario

Las subestaciones de usuario/ consumidor están conectadas directa o indirectamente a la red de distribución. Los productos Danfoss para estas aplicaciones incluyen todos los controladores de servicio pesado y mediano, los controladores de presión diferencial tipo AVPL y las válvulas AHQM combinadas de presión diferencial, caudal y válvulas de control. Estos productos se fabrican con especificaciones mucho más altas que las válvulas utilizadas para aplicaciones de lado secundario / HVAC.

Nuestras soluciones