Le mantenemos en marcha
En la industria química, sabemos que su planta nunca duerme. Simplemente necesita seguir trabajando de forma fiable, día tras día, en los entornos más difíciles y sin ningún tiempo de inactividad inesperado. En Danfoss Drives, esto es posible gracias a los convertidores de frecuencia de CA de la más alta calidad, que le ayudarán a mantenerse en marcha.

Plantas químicas de calidad impulsadas por convertidores de frecuencia de calidad
Para que su planta química funcione de la mejor manera posible, necesita convertidores que permitan un rendimiento máximo. Diseñados con décadas de experiencia en la industria, nuestros convertidores de frecuencia de CA de calidad ofrecen la mejor fiabilidad y robustez de su clase. Su eficiencia energética líder reduce el coste total de propiedad y la huella de carbono para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos del mundo. Además, la supervisión predictiva y basada en condiciones está integrada en nuestros convertidores de frecuencia para ofrecerle la inteligencia que necesita para preparar sus sistemas para el futuro. Nuestros convertidores de frecuencia también son totalmente compatibles con cualquier motor o sistema, por lo que podrá utilizar el sistema óptimo para su planta. Elija a Danfoss como su socio de convertidores de frecuencia de CA y confíe en nosotros para seguir adelante.

Cómo le ayuda Danfoss Drives a mantenerse en marcha
Para satisfacer las necesidades de la industria química, nuestros convertidores de frecuencia se centran en cuatro áreas clave para garantizar un mayor rendimiento y menores costes operativos.

Fiabilidad y robustez
La vida en una planta química es dura. Los gases agresivos pueden dañar los componentes, mientras que la contaminación del aire de refrigeración puede provocar que las pistas de las tarjetas electrónicas se descompongan. Por lo tanto, es fundamental saber que sus convertidores de frecuencia son lo suficientemente fiables y duraderos como para soportar los rigores de la producción química. Por eso, todos nuestros convertidores de frecuencia tienen de serie al menos una placa de circuito barnizada, con la opción de un recubrimiento de conformación reforzado, altas clasificaciones IP, cumplen con ATEX y pueden soportar altas temperaturas ambiente de hasta 50 °C.

Eficiencia energética
Todos nuestros convertidores de frecuencia de CA son muy eficientes energéticamente, lo que ayuda a aumentar el retorno de la inversión de la planta y a reducir el coste total de propiedad. Cuentan con una excelente refrigeración por el canal posterior, lo que reduce la necesidad de aire acondicionado, así como con herramientas inteligentes que reducen el uso de energía y el desgaste de la aplicación. Una mayor densidad de potencia también significa que puede decir adiós a los convertidores de frecuencia sobredimensionados, a la vez que reduce su consumo de energía..

Sistemas más sencillos y rentables
Nuestros convertidores de frecuencia pueden utilizarse con un cable apantallado de 150 m o un cable no apantallado de 300 m a partir de 1,5 kW sin filtros de salida adicionales para las conexiones del motor. Esto ahorra inversión, hace innecesario el espacio adicional, reduce las pérdidas totales en el sistema y proporciona un par de salida completo en el eje del motor al evitar la caída de tensión en el filtro.

Supervisión predictiva y basada en condiciones
Le mantenemos en marcha durante más tiempo con capacidades de monitorización predictiva y basada en condiciones que están integradas en nuestros convertidores de frecuencia. Esto aumenta el tiempo de actividad del sistema, prolonga la vida útil de sus aplicaciones y ayuda a preparar su sistema para el futuro.

Vea cómo podemos seguir adelante con la supervisión basada en condiciones
Con la capacidad de actuar como sensor, analizar datos y conectarse libremente, los convertidores son elementos vitales en los sistemas de automatización modernos.

Datos y análisis integrados de vanguardia
Con las capacidades integradas de generación de datos y análisis integradas en nuestros convertidores de frecuencia, puede analizar datos cercanos a su aplicación. Combinando lo mejor de la informática perimetral, la integración en la nube y el IoT industrial, ofrecen la información adecuada para ayudarle a liberar todo el potencial de su sistema, a su ritmo.
El ecosistema de los convertidores




Tanto si tienes plantas en funcionamiento como si las diseñas, nosotros te ayudamos a que sigas
El uso de los convertidores de frecuencia adecuados ofrece un enorme potencial sin explotar. Nuestros convertidores de frecuencia de calidad le permiten diseñar o ejecutar el sistema óptimo para sus necesidades exactas. Pueden utilizar los mejores componentes de cualquier motor o convertidor de frecuencia junto con cualquier plataforma de puerta de enlace, en la nube o analítica. Y nuestra presencia global significa que siempre tenemos convertidores disponibles, sin importar dónde se encuentre. ¿Estás listo para saber cómo podemos seguir adelante?


Casos de estudio
Convertidores
Nuestros convertidores VLT AutomationDrive FC 301, FC 302 y VACON NXP Air Cooled son los convertidores independientes más populares y versátiles de nuestro catálogo de productos químicos. Cumplen con los más altos estándares de calidad, fiabilidad y eficiencia energética, y están siempre disponibles si necesita reemplazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
Sistemas con Convertidores
Si ejecuta aplicaciones más complejas que simplemente necesitan seguir funcionando, nuestros sistemas de convertidores son exactamente lo que necesita. Con nuestros convertidores de frecuencia VACON NXP System Drive y VLT AutomationDrive FC 302 System Drive, obtendrá líneas de convertidores totalmente configurables que se pueden construir según cualquier especificación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfigurado y montado para satisfacer sus necesidades, independientemente de que precise controlar uno o varios motores.