Desata la inteligencia desde dentro
Ya sea que opere líneas de producción industrial complejas, grandes sistemas HVAC, plantas de procesamiento de alimentos o cervecerías, cámbiese a nuestros variadores inteligentes con monitorización predictivo incorporado y disfrute de todas las oportunidades que ofrecen. Oportunidades que le permitirán optimizar sus aplicaciones de forma rápida y sencilla para que pueda minimizar el tiempo de inactividad.

Supervisión predictiva y basada en condiciones impulsado por convertidores inteligentes
Liberar todo el potencial de sus sistemas significa hacerlos más inteligentes, una tarea a menudo exigente. Sin embargo, nuestros convertidores tienen inteligencia incorporada para que pueda generar y almacenar fácilmente información valiosa en la nube o en cualquier sistema local que tenga instalado. Para una supervisión predictiva y basada en condiciones que está garantizado para ayudarlo a aprovechar al máximo su equipo.
De hecho, al incorporar inteligencia en nuestras unidades, hemos hecho que los sistemas inteligentes sean accesibles para todos los fabricantes en todas las industrias. Diseñamos nuestros convertidores para determinar con facilidad y precisión cuándo es el momento de realizar el mantenimiento de una aplicación o de optimizarla por completo, de modo que sus sistemas puedan cumplir con todas las expectativas.







Ayudando a Heineken a digitalizar las operaciones
Cuando la cervecera Heineken Netherlands Supply tomó la decisión de actualizar el sistema de mantenimiento en su cervecería Den Bosch, recurrió a Danfoss Drives. Descargue nuestra historia de caso y lea sobre las soluciones que elegimos para nuestro cliente, qué procesos seguimos para optimizar las aplicaciones y la línea de producción de la cervecería y cómo, al final, Heineken pudo liberar la inteligencia desde dentro de sus sistemas.

Mejor seguridad de datos y menor uso de datos
Al procesar datos en el borde, los convertidores de frecuencia evitan la transmisión de datos sin procesar a la nube o a cualquier sistema de automatización/almacenamiento de datos en las instalaciones, lo que reduce la cantidad de datos que se transfieren y el riesgo de ataques cibernéticos. Para un procedimiento general más simple y seguro que requiere menos ancho de banda.

Menores costes de las inversiones
Al usar su unidad como un centro inteligente para sensores externos, ya sean de presión, vibración o de otro tipo, haga espacio para el control de proceso y el monitoreo basado en la condición, al mismo tiempo que evita la necesidad de sensores y puertas de enlace adicionales.

Soporte integral
Nuestras unidades brindan inteligencia no solo a una aplicación, sino también al sistema que la rodea. Ir más allá de lo que se espera de ellos para respaldar toda su operación.

Totalmente independiente
Nuestros convertidores de frecuencia funcionan con cualquier tipo de sistema o motor, ya sea de inducción, reluctancia o imán permanente. Y así, con la libertad de elegir la mejor tecnología de motor para su aplicación, disfrute de la máxima eficiencia y rendimiento de su equipo.

El hotel que está completo para un futuro mejor
Para hacer del Alsik uno de los hoteles de lujo más sostenibles de Dinamarca, sus propietarios tuvieron que pensar en verde desde cero. Con las soluciones de eficiencia energética de Danfoss despejando su mentalidad y el ambiente del aire interior. Descubra cómo nuestros variadores inteligentes permitieron la optimización completa del sistema HVAC del hotel.
Nuestros convertidores en acción



Con nuestros productos, prepárate para tu transformación digital

Obtenga aún más impulso de su sistema HVAC
Mejore la confiabilidad y reduzca el coste total de propiedad con este convertidor de velocidad único que ha sido optimizado para sistemas de automatización de edificios. Y mantenga los costes del ciclo de vida al mínimo absoluto sin importar las condiciones ambientales.

Concepto flexible de servoaccionamiento
VLT® FlexMotion™ está diseñado para cumplir hoy con los requisitos de la arquitectura de máquinas del mañana. Su plataforma modular le proporciona un sistema capaz de crear una diversidad de conceptos de máquinas basados en tres líneas de productos servo.

Máxima eficiencia energética para aplicaciones de agua y aguas residuales
Con una amplia gama de potentes funciones de serie, todas las cuales se pueden mejorar con funciones que mejoran el rendimiento, el convertidor de frecuencia VLT® AQUA se adapta perfectamente a sus operaciones en la industria del agua.

Supervisión basada en la condición en acción
Mire esta demostración para ver cómo un convertidor con capacidades de monitoreo basado en la condición puede alertarlo con anticipación sobre las fallas típicas del motor, lo que le permite planificar el mantenimiento con anticipación.