Entre en una nueva dimensión
Una nueva dimensión le espera. En ella encontrará sistemas abiertos, conectados e inteligentes. Una nueva realidad materializada en un nuevo tipo de convertidor. La serie iC7 de Danfoss Drives es su portal a una nueva era de oportunidades sostenibles y energéticamente eficientes en su industria.

iC7-Automation
Más potencia y precisión que nunca
Independientemente de la industria en la que trabaje, el uso de convertidores completamente versátiles marca la diferencia. Convertidores diseñados para ofrecerle un control del motor superior y eficiente energéticamente, así como funciones de mantenimiento predictivo y cifrado integrado. Para sistemas con el mayor rendimiento posible.

iC7-Marine
Para un alto rendimiento con emisiones bajas
Optimizar sus aplicaciones requiere convertidores inteligentes diseñados para mejorar el tiempo de actividad. Estos potentes convertidores le permitirán aumentar el rendimiento del buque reduciendo las emisiones. Unos convertidores altamente fiables que permitirán a sus sistemas soportar cualquier entorno o carga de trabajo.

iC7-Hybrid
Conversión de energía inteligente para impulsar la transición energética
Para descarbonizar nuestro mundo, necesitamos apoyar la electrificación en el transporte, la industria y el crecimiento de las energías renovables. Uso de convertidores de frecuencia inteligentes, eficientes y flexibles para sistemas híbridos o totalmente eléctricos. Convertidores de frecuencia diseñados para ayudarle a cumplir sus objetivos climáticos de forma rentable.
Una nueva dimensión de posibilidades
Viva una nueva era de calidad. Con una serie de convertidores diseñados para abrir nuevos métodos de mejora del rendimiento de aplicaciones individuales o sistemas completos. Si trabaja con hardware y software, necesitará convertidores que siempre puedan cumplir con los más altos estándares en calidad y fiabilidad para lograr un rendimiento predecible y repetible en sus aplicaciones.




Un futuro mejor se acciona con convertidores de frecuencia
Esté donde esté, sea cual sea su sistema, necesitará soluciones de convertidores de frecuencia optimizadas para cada aplicación. Respaldadas por un socio que puede ofrecer servicios y asistencia únicos.
El uso de convertidores de frecuencia diseñados para cambiar la forma en la que funcionan sus motores eléctricos, abriéndose a nuevos niveles de precisión en los procesos, eficiencia energética y reducción de emisiones. Y que mejoran la hibridación y la electrificación.
8 %: el potencial de los convertidores para el medioambiente
¿Sabía que si todas las aplicaciones con potencial para utilizar un convertidor de frecuencia tuvieran uno instalado, podríamos ahorrar un 8 % de toda la electricidad utilizada en nuestro planeta? Realizando el movimiento correcto, puede ayudar a acelerar este potencial.
iC7-Automation

Convertidores iC7-Automation de Danfoss
Para las aplicaciones de gama alta que siempre deben ofrecer el máximo rendimiento, necesita convertidores compactos que sitúen la tecnología inteligente y versátil en el centro de sus operaciones. Innovadores convertidores de frecuencia diseñados para ofrecer excelencia, proporcionando más potencia y precisión que nunca.
Con convertidores de frecuencia multiusos y totalmente flexibles diseñados para adaptarse perfectamente a sus sistemas y hacer exactamente lo que necesita.

Control de motor de última generación
Con la serie iC7, disfrutará de un rendimiento mejorado con más sensores integrados y una potencia de procesamiento reforzada. Gracias a su potente respuesta de par, este convertidor admite cargas pesadas repentinas de forma eficiente para garantizar un funcionamiento fiable.
Puesta en marcha rápida: el convertidor de frecuencia detecta de forma inteligente la tecnología de motor elegida y se adapta rápidamente para optimizar el rendimiento.

Conéctese con confianza
Disfrute de una nueva dimensión de seguridad con la tecnología de puerta de enlace, la nube y las plataformas de análisis para IoT industrial. El primer hardware de criptochip de la serie iC7 reduce el riesgo y le permite conectarse con confianza.
Para análisis y visualización del sistema aún más profundos y en un entorno seguro. El primer convertidor de frecuencia seguro por diseño le ofrece una mejor protección que nunca.
Convertidores de alta calidad para una gran variedad de industrias
Utilice estos convertidores totalmente flexibles que combinan a la perfección hardware y software de calidad para poder controlar de forma precisa aplicaciones regulares y de alta precisión. Con convertidores que pueden adaptarse para ajustarse a sus necesidades, incluyendo la posibilidad de añadir sus propias funcionalidades.



Decantación y centrifugado
Separe de forma eficiente y precisa, con una conectividad segura
Al recuperar la energía de frenado para optimizar la eficiencia del proceso, estos convertidores funcionan con una gran precisión a pesar de las vibraciones y las perturbaciones del proceso.
Excavación de túneles y trituración
Fiabilidad sólida como una roca para un rendimiento de alto impacto
Inmejorable compensación de carga de choque y estabilidad operativa independientemente de las condiciones de la red. Para lograr una productividad sólida, año tras año.
Acceda a una nueva dimensión
La serie iC7 se basa en tres principios: inteligencia, previsión para el futuro y versatilidad, con una calidad insuperable en el centro. Convertidores sólidos que siempre ofrecerán rendimiento, incluso con vibraciones e impactos más fuertes. Incluye un excelente rendimiento térmico. Para equipos más eficientes que duran más tiempo, incluso en entornos remotos y difíciles.




Seguridad inteligente
Listo para IoT industrial
Prepare sus sistemas para las décadas futuras pasándose a la gama de convertidores iC7-Automation, con seguridad de sistemas en la nube y de IoT industrial de clase mundial. Para que pueda obtener el mejor rendimiento de sus aplicaciones sin preocuparse sobre dónde y cómo se almacenan sus datos.
Basado en hardware para una mayor protección
El primer convertidor seguro por diseño de la industria mantiene sus sistemas bien protegidos, con hardware criptográfico integrado, firmware protegido y capacidades de transferencia de datos cifrados.

Densidad de potencia
Más pequeño y resistente
Ahorre costes y mejore la fiabilidad general de sus sistemas con aplicaciones que ofrecen un rendimiento de par más alto con un tamaño reducido. Utilizando convertidores con una densidad de potencia extremadamente alta gracias a los avances en la tecnología de refrigeración de tubos de calor.
Capacidades de sobrecarga
Para prepararse para cualquier reto, necesita unidades con una alta capacidad de sobrecarga. Tanto para aplicaciones que funcionan con una carga que no varía o que lo hace lentamente, como para aquellas que requieren una sobrecarga de corta duración y un funcionamiento de par constante superiores.
Sensores integrados
Al utilizar convertidores de frecuencia con sensores integrados, podrá calcular con mayor precisión la tensión y la frecuencia de la red, reducir los armónicos y mejorar el control del motor, la calidad de la alimentación y la reacción de sus aplicaciones a las interrupciones.

Control del motor
Más preciso que nunca
La excelencia en la automatización requiere un control del motor óptimo, así como convertidores que ofrezcan un alto rendimiento desde el principio. Es por eso que el convertidor iC7 está equipado con numerosos sensores para adaptarse rápidamente y ofrecer los mejores resultados todo el tiempo. Para usted, esto puede significar cualquier cosa, desde reacciones más rápidas en las capturas de arranque al vuelo hasta un mejor control de la temperatura.
Modularidad
Disfrute de resultados de primer nivel independientemente de su sistema. Uso de convertidores de frecuencia con compatibilidad total con el motor, la conexión, la puerta de enlace, la nube y la plataforma de análisis.
Beneficios cuantificables
El excelente rendimiento en lazo abierto a baja velocidad permite mantener un par constante a pesar de las caídas de velocidad gracias a los nuevos y originales algoritmos de control. Además, la rapidez de respuesta constante aumenta al máximo el rendimiento de la máquina al reducir a casi cero los retardos entre el bus de campo y el motor.
Módulos del sistema de refrigeración por aire
Densidad de potencia líder en el sector. Diseñados para una integración rápida.
Convertidores en armario
Para un sistema más optimizado y una facilidad de uso óptima.
Módulos del sistema de refrigeración líquida
Grupos con un diseño ultrafino con más potencia. Fiable en condiciones difíciles.
iC7-Marine

Convertidores de frecuencia iC7-Marine de Danfoss
Para navegar por aplicaciones marinas exigentes, necesita un conjunto de convertidores de frecuencia de alta versatilidad diseñados para sacar el máximo partido de las embarcaciones marítimas y fluviales. Convertidores de frecuencia que le ayudarán a reducir el consumo de energía y las emisiones, a la vez que proporcionan un rendimiento inigualable y una densidad de potencia sin precedentes. Para que, independientemente de la aplicación y el entorno, sus sistemas funcionen mejor. Durante más tiempo.

Inteligencia
Prepare sus sistemas para el futuro y aumente la vida útil de sus aplicaciones con convertidores de frecuencia más inteligentes que le ofrecen la libertad de conectar y distribuir la inteligencia como desee, independientemente de si utiliza sistemas de límite, en la nube o a través de un sistema de comunicaciones marítimas.
La industria marina se está volviendo más inteligente, lo que significa que necesita convertidores de frecuencia con capacidades de software integradas y una potencia informática de alto nivel para ayudarle a mantenerse a la vanguardia. Convertidores que utilizan algoritmos inteligentes para ofrecerle una velocidad, un control de par y una precisión superiores. Para aplicaciones que durarán más y le proporcionarán un mejor rendimiento de las embarcaciones.

Disponga de más energía
Hemos diseñado nuestra serie iC7 de convertidores para que ofrezcan un mayor rendimiento y sean más compactos que nunca. Avanzando en términos de potencia y par alto, al mismo tiempo que se reduce al mínimo la necesidad de espacio. Para que pueda disponer de más espacio en su instalación para cualquier aplicación en embarcaciones a la que tenga acceso.
Una gran potencia está asociada a una gran gestión del calor, de hecho, la mejor que existe. Le ayuda a optimizar el espacio y la transferencia de calor, a la vez que reduce tanto el tamaño de sus salas eléctricas como sus necesidades de refrigeración a bordo. Le equipamos con sistemas altamente fiables que siempre mantendrán su frío sin importar lo cálidas que sean las temperaturas, mientras se encuentra en alta mar.
Propulsión
Saque el máximo rendimiento a las aplicaciones fundamentales de alta gama
Con convertidores que se adaptan fácilmente a todos los motores de propulsión estándar, tanto si necesita optimizar la eficiencia de propulsión en buques marinos como si desea aprovechar al máximo un sistema híbrido diésel-eléctrico en un ferri de pasajeros.
Cabrestantes
Optimice la velocidad, el control de la tensión y mucho más
Utilice los controles de freno mecánicos avanzados para liberar la tensión sobre engranajes y frenos, optimizar el control de velocidad y tensión y mantener una posición de carga estable, con capacidades de carga compartida que permiten que varios motores accionen el mismo cabrestante.
Entre en una nueva dimensión
Con una extraordinaria densidad de potencia, una gestión del calor de referencia en la industria y una integración sencilla del sistema, la serie iC7 le ofrece una precisión de primera clase para el control del motor y la capacidad de control modular. De este modo, puede optimizar las aplicaciones de servicio pesado a la vez que reduce su huella general.




Seguridad
Combine seguridad e inteligencia
Prepare sus sistemas para las décadas futuras pasándose a la gama de convertidores iC7-Marine, con seguridad de sistemas en la nube y de IIoT de clase mundial. Para que pueda obtener el mejor rendimiento de sus aplicaciones sin preocuparse sobre dónde y cómo se almacenan sus datos.
Seguridad integral
Mantenga sus sistemas bien protegidos utilizando el primer convertidor seguro por diseño de la industria, con hardware criptográfico integrado, firmware protegido y capacidades de transferencia de datos cifradas.
Más flexibilidad, listo para todo
Los exclusivos módulos de refrigeración líquida proporcionan la arquitectura que necesita para obtener la máxima flexibilidad. Una opción de potencia altamente integrada está oculta en una unidad de integración debajo de cada módulo. La unidad de integración está precableada y preconfigurada, con conexiones enchufables sencillas para el medio de refrigeración. El acceso frontal garantiza una instalación y un mantenimiento rápidos.
La fiabilidad Ironclad equipa el convertidor de frecuencia para cualquier viaje, junto con una amplia gama de homologaciones de tipo: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS y CCS. Con distorsión de corriente armónica THDi ultrabaja para proteger sus sistemas.
Ventajas cuantificables
- Obtenga la funcionalidad que necesita con una amplia variedad de opciones
- Ahorre tiempo en integración y servicio con conexión en paralelo y precableado
- Acelere la certificación de los sistemas marinos

Rendimiento en el eje
Tiempo de funcionamiento del sistema superior
Aumente el rendimiento, la velocidad y el tiempo de respuesta del eje utilizando un convertidor altamente flexible con control innovador y más sensores integrados. Todo esto le permitirá reducir el tiempo de retorno de la inversión y alcanzar una mayor precisión y salida.
Reduzca el tiempo de puesta en servicio del convertidor de frecuencia
Con la detección del tipo de motor, identifique y ajuste los motores nuevos sin necesidad de conocimientos especializados. Y simplifique la puesta en servicio de los sistemas de propulsión híbridos mientras la lleva a cabo. Al proporcionarle acceso a un software inteligente y flexible, nuestros convertidores le permiten acelerar la puesta en servicio de sus sistemas.
Capacidad total del sensor
Con varios sensores integrados, podrá hacer mucho más que mejorar el control del motor y el rendimiento dinámico. Ahora puede gestionar todos los componentes para que sus sistemas respondan exactamente como sea necesario.
iC7-Hybrid

Convertidores de frecuencia iC7-Hybrid de Danfoss
Con nuestros convertidores de frecuencia extremadamente compactos, inteligentes y todo en uno, se une a la transición energética ecológica y se mantiene por delante de los competidores a la vez que cumple sus metas en materia de emisiones de carbono. Con una barrera de entrada baja y un amplio nivel de cumplimiento integrado, esta es su oportunidad para pasar a la electrificación o hacer crecer su negocio existente de una forma más rentable. Juntos podemos descarbonizar y electrificar más sistemas para obtener más con un menor consumo de energía.

Electrifique sus sistemas de forma competitiva
Prepare sus sistemas energéticos flexibles y resilientes para el futuro durante años con un convertidor de frecuencia de potencia inteligente que ofrezca seguridad cibernética y que sea ampliable para preparar su proceso para los sistemas energéticos inteligentes del futuro. iC7-Hybrid nace de la versatilidad. Con un control de conversión de energía ultrarrápido, maneja sin problemas la dinámica de conversión de energía rápida y garantiza la estabilidad. Al optimizarlo para cualquier objetivo de conversión de energía, puede ponerlo en funcionamiento en redes inteligentes o microrredes, redes de CA o CC. iC7-Hybrid le ofrece la solución para la conversión de energía en electrolisis, almacenamiento de energía, suministro en tierra o aplicaciones marinas.

Control de red rápido y preciso, sin importar lo que pase
El convertidor de potencia iC7-Hybrid es el mejor del mundo en entornos difíciles, independientemente de las vibraciones, las altas temperaturas y el polvo. Su alta densidad de potencia reduce el espacio que ocupa la instalación al 50 % en comparación con los sistemas alternativos, con la misma intensidad nominal. Así que ahora puede ahorrar espacio y utilizar también menos potencia de refrigeración. Con una integración de filtro única, sus procesos de diseño, instalación y servicio también se vuelven más sencillos y rápidos.

Reduzca los riesgos y salga al mercado más rápido
Con iC7-Hybrid, tiene acceso a modelos digitales de simulación de sistemas gemelos que hacen que la creación de prototipos sea redundante, para acelerar las fases de diseño y especificación. Al hacer que estos procesos sean más rápidos, sencillos y precisos, obtendrá un sistema fiable de alto rendimiento que le permitirá llegar al mercado de un modo más rápido y con menos riesgos. Los modelos de simulación se basan en un diseño basado en modelos, lo que garantiza que los modelos siempre sean válidos: actualizados y precisos.
Entre en una nueva dimensión de inteligencia
La seguridad cibernética integrada significa que puede conectarse con confianza a su servicio de control remoto o IoT, ya que sus sistemas están bien protegidos contra accesos no autorizados. No importa si operan en el límite o en la nube. Ya preparado para el futuro de su industria, puede empezar a generar los beneficios impulsados por el servicio para su sistema. Este convertidor de frecuencia inteligente le ofrece la libertad de conectar y distribuir inteligencia exactamente como desee. No importa cuál sea su campo dentro de la industria, iC7-Hybrid le permite imaginarse nuevos modelos de negocio basados en datos como nunca antes.







Solidez en condiciones impredecibles
iC7-Hybrid está disponible en una versión de refrigeración líquida para la conversión de energía con una robustez de primera clase, incluso en condiciones impredecibles.
Disfrute de unas pérdidas de calor al aire ultrabajas, lo que garantiza una menor carga del aire acondicionado. ¿Cómo? Es una combinación de componentes electrónicos con protección IP55 con un sistema mecánico resistente a vibraciones e impactos, filtros compactos de refrigeración líquida y refrigeración líquida de alta eficiencia.

Personalizable
Las amplias características estándar le ayudan a salir al mercado rápidamente, aunque también puede elegir una personalización y una capacidad de programación totales para una experiencia de usuario y una funcionalidad personalizadas. Desarrolle una funcionalidad a medida en el entorno de simulación y despliegue el código directamente en el controlador iC7-Hybrid. Mientras tanto, puede estar seguro de que sus derechos de propiedad intelectual estarán bien protegidos gracias a una ciberseguridad de primera clase.

Control de potencia rápido y versátil
iC7-Hybrid le ofrece un excelente rendimiento de la red de CA y CC cuando la calidad y la fiabilidad de la energía son vitales. El control primario rápido abre nuevas formas de lograr una respuesta rápida del proceso.