![](/media/lwhh3joa/1920x420px-ic7-2-core-man-intelligence-on.jpg?width=420&height=1920&rnd=132478291604270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Entre en una nueva dimensión
Una nueva dimensión le espera. En ella encontrará sistemas abiertos, conectados e inteligentes. Una nueva realidad materializada en un nuevo tipo de convertidor. La serie iC7 de Danfoss Drives es su portal a una nueva era de oportunidades sostenibles y energéticamente eficientes en su industria.
gama iC7
Una nueva dimensión de posibilidades
Viva una nueva era de calidad. Con una serie de convertidores diseñados para abrir nuevos métodos de mejora del rendimiento de aplicaciones individuales o sistemas completos. Si trabaja con hardware y software, necesitará convertidores que siempre puedan cumplir con los más altos estándares en calidad y fiabilidad para lograr un rendimiento predecible y repetible en sus aplicaciones.
![Inteligente](/media/w20luaup/410x273px-intelligence.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Versátil](/media/5ndfaxps/410x273px-versatile.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Preparados para el futuro](/media/lzul1lvq/420x273-future-proof.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
iC7-Automation
![iC7-Automation](/media/juubacd0/1920x420px-ic7-kv-food-beverage.jpg?width=420&height=1920&rnd=132478291675200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
iC7-Automation
Utilice estos convertidores totalmente flexibles que combinan a la perfección hardware y software de calidad para poder controlar de forma precisa aplicaciones regulares y de alta precisión. Con convertidores que pueden adaptarse para ajustarse a sus necesidades, incluyendo la posibilidad de añadir sus propias funcionalidades.
Aplicaciones
![PALETIZADOR](/media/30yk5hml/520x347-palletizer.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
PALETIZADOR
Para un embalaje a gran escala que siempre cumple su objetivo
Con convertidores extraordinariamente compactos y altamente productivos que pueden gestionar una multitud de necesidades de posicionamiento horizontal y vertical.
Ventajas
MONITORIZACIÓN PREDICTIVA Y BASADA EN CONDICIONES
Gane más control sobre su sistema completo y resuelva los desafíos antes de que se produzcan. El uso de convertidores innovadores que vienen con nuevos niveles de monitorización predictiva y basada en condiciones.
La excelencia en la automatización requiere un control del motor óptimo, así como convertidores que ofrezcan un alto rendimiento desde el principio, sin ajuste manual. Es por eso que el convertidor iC7 está equipado con numerosos sensores para adaptarse rápidamente y ofrecer los mejores resultados todo el tiempo.
Ahorre costes y mejore la fiabilidad general de sus sistemas con aplicaciones que ofrecen un rendimiento de par más alto con un tamaño reducido. Utilizando convertidores con una densidad de potencia extremadamente alta gracias a los avances en la tecnología de refrigeración de tubos de calor.
Gracias a su plataforma de control de par y velocidad de alto rendimiento, el software Industry ofrece la base para todas las aplicaciones de velocidad variable. Además, a través del uso del software Motion, la serie iC7 se centra en el posicionamiento de alta precisión y en la sincronización, garantizando que sus aplicaciones de proceso funcionan de forma óptima. Para una solución alternativa rentable y eficiente que requiere un control de movimiento altamente preciso y de un solo eje.
iC7-Marine
![iC7-Marine](/media/oboa0uul/1920x420px-ic7-kv-marine-gi898963226.jpg?width=420&height=1920&rnd=132478291830330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
iC7-Marine
Optimizar sus aplicaciones requiere convertidores inteligentes diseñados para mejorar el tiempo de actividad. Estos potentes convertidores le permitirán aumentar el rendimiento del buque reduciendo las emisiones. Unos convertidores altamente fiables que permitirán a sus sistemas soportar cualquier entorno o carga de trabajo.
Aplicaciones
![PROPULSIÓN](/media/e5wj52am/520x347-vessel.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
PROPULSIÓN
Saque el máximo rendimiento a las aplicaciones fundamentales de alta gama
Con convertidores que se adaptan fácilmente a todos los motores de propulsión estándar, tanto si necesita optimizar la eficiencia de propulsión en buques marinos como si desea aprovechar al máximo un sistema híbrido diésel-eléctrico en un ferri de pasajeros.
![CABRESTANTES](/media/jz5cubzs/520x347-winch.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
CABRESTANTES
Optimice la velocidad, el control de la tensión y mucho más
Utilice los controles de freno mecánicos avanzados para liberar la tensión sobre engranajes y frenos, optimizar el control de velocidad y tensión y mantener una posición de carga estable, con capacidades de carga compartida que permiten que varios motores accionen el mismo cabrestante.
Ventajas
Con la serie iC7, supere sus restricciones de energía y espacio utilizando unos convertidores optimizados para armarios de 600 mm. Diseñados para ser más ligeros y con un nivel de densidad de potencia nunca visto antes.
Aumente el rendimiento, la velocidad y el tiempo de respuesta del eje utilizando un convertidor altamente flexible con control innovador y más sensores integrados. Todo esto le permitirá reducir el tiempo de retorno de la inversión y alcanzar una mayor precisión y salida.
Prepare sus sistemas para las décadas futuras pasándose a la gama de convertidores iC7-Marine, con seguridad de sistemas en la nube y de IIoT de clase mundial. Para que pueda obtener el mejor rendimiento de sus aplicaciones sin preocuparse sobre dónde y cómo se almacenan sus datos.