El mantenimiento predictivo eficiente está al servicio de la buena fruta.
El Grupo Rivoira se protege de la tormenta que podría causar un bloqueo inesperado del sistema de refrigeración para conservar la cosecha de manzanas.
¿Cómo? Con inversores equipados con funcionalidades de Monitoreo Basado en Condiciones, garantizando una absoluta confiabilidad del sistema y costos de mantenimiento reducidos.

Transforme sus procesos de fabricación
Para gestionar la demanda de alimentos de una población en constante crecimiento, los productores deben aprender a hacer más, utilizando menos. Pero, ¿cómo puede transformar su proceso de producción sin comprometer la calidad o sin aumentar los costes operativos y gastos de inversiones ?
Para avanzar, debemos mirar hacia adelante
Para prosperar en el mundo actual, necesita una fábrica de alimentos que pueda ampliarse una y otra vez, de manera rápida y eficiente. Uso de variadores que se centran en la tecnología de sensores y la supervisión basado en predicciones. Es por eso que nos hemos asegurado de que nuestros variadores potentes, inteligentes y altamente compactos se puedan adaptar a sus requisitos exactos, sin importar su área de interés.
Casos de éxito
Soluciones
VLT® FlexConcept

Danfoss VLT® FlexConcept: inversor, motor y reductor de alta eficiencia IE5
Los sistemas de producción modernos requieren tecnologías de inversores más eficientes, flexibles y confiables, todo con el objetivo de reducir costos.
Para satisfacer esta necesidad, Danfoss ha desarrollado VLT® FlexConcept®, un sistema de accionamiento moderno que utiliza una tecnología de motor innovadora, combinada con inversores inteligentes, todo desarrollado como un sistema único.

MyDrive ecoSmart: Calcula la clase de eficiencia de tu sistema inversor-motor.
Los motores, inversores y sistemas de potencia se clasifican según su eficiencia energética.
- A partir de enero de 2015, en Europa, los nuevos motores IE2 deben ser controlados obligatoriamente por un variador de velocidad.
- A partir de julio de 2021, el requisito mínimo de eficiencia para motores eléctricos es la clase IE3.
- A partir de julio de 2023, el requisito mínimo para motores en el rango de 75-200 kW es la clase IE4.
Es la norma IEC 61800-9-2 la que define las clases IE para los inversores y las clases IES para los sistemas motor-inversor.
MyDrive® ecoSmart es la herramienta de Danfoss que te permite calcular la clase de eficiencia de tu sistema motor-inversor.
Una combinazione vincente!
Motion Control

Danfoss VLT® FlexMotion: Sistema de servodrive flexible y modular.
¿Estás buscando un sistema modular en el diseño de tu máquina para que se adapte de la mejor manera a tu negocio?
Danfoss VLT® FlexMotion™ es el sistema diseñado para satisfacer los requisitos de arquitectura de las máquinas del futuro.
¿Quieres saber más? ¡Hablemos!

Empiece su nuevo viaje - hoy
Si está interesado en saber cómo nuestras soluciones pueden ayudar a que su negocio prospere, comuníquese con nuestro responsable del segmento de Alimentos y Bebidas, Jose Manuel García..