Una actuación magistral en la gestión del agua
El VLT® AQUA Drive combina el profundo conocimiento de las aplicaciones, con la poderosa tecnología de los convertidores de frecuencia para hacer que el funcionamiento de sus instalaciones sea más fácil y más eficiente que nunca, mientras ahorra considerables costes de instalación y funcionamiento.

Eficiencia, ahorro y funcionamiento sin problemas
Diseñado para durar y soportar las condiciones más duras, el VLT® AQUA Drive ofrece un funcionamiento sin problemas de cualquier tipo de instalación de agua en cualquier parte del mundo.
La combinación de un diseño sólido y soluciones sofisticadas basadas en su software aseguran ahorros considerables de energía y lo ayudan a lograr una actuación magistral de gestión sostenible y económica del agua.




Ahorro de energía en la gestión de la disipación de calor
Un concepto único de enfriamiento mediante un canal posterior transfiere hasta el 90% del calor fuera de la habitación, utilizando un diseño sin ventilador que aprovecha los diferenciales de calor en los materiales y la temperatura del aire y los últimos desarrollos en tecnología de tuberías de calor.
Nuestro sistema de enfriamiento de canal posterior ofrece hasta un 90% de reducción en su inversión en sistemas de enfriamiento por aire para eliminar el calor de los variadores.

Supervisión integrada basada en condiciones prefijadas
Lleve la supervisión del motor y la bomba a nuevos niveles con el variador inteligente VLT® AQUA.
La supervisión integrada basado en las condiciones prefijadas le permite reaccionar rápidamente ante situaciones críticas como obstrucciones, fugas, fallas en el bobinado del motor, desgaste por vibración, desalineaciones mecánicas y desgaste.
La inteligencia artificial integrada, sin necesidad de conexión a datos en nube, en el convertidor define automáticamente los parámetros de de funcionamiento correspondientes a aplicaciones específicas, a todas las velocidades y ciclos de operación de la vida real. El tiempo de instalación reducido y el mantenimiento predictivo reducen los costos operativos y aumentan el tiempo de actividad.

Mitigación harmónica energéticamente eficiente
El exclusivo VLT® Low Harmonic Drive con filtro activo avanzado integrado ofrece eficiencia energética que es 2-3% mejor que los variadores de CA tradicionales con tecnología Active Front End. La función de reposo a baja carga garantiza un mayor ahorro de energía.

Eliminar fragmentos para una alta eficiencia de bombeo constante
Integrada en el variador, la función de eliminación de fragmentos proporciona mantenimiento proactivo con "ciclos de lavado" regulares u obturados para mantener los impulsores limpios y lograr una alta eficiencia de la bomba.

Descubra cómo la serie VLT® AQUA Drive FC 202 ofrece la máxima rentabilidad
El ahorro de costes es del 30 % ya el primer año, basándose en el ahorro de la instalación, el ahorro energético y un funcionamiento sin problemas.

Reinventando el sector del agua
La dependencia mutua de la energía y el agua y la creciente demanda global de cada uno tiene un enorme impacto en el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y nuestro futuro en general.

Convertir al mayor consumidor de energía de una ciudad en un productor de energía
El área de captación de Marselisborg en Aarhus (la segunda ciudad más grande de Dinamarca) ha logrado un 100% de producción excedente de energía minimizando el consumo durante todo el ciclo del agua y maximizando la producción de energía de las instalaciones de aguas residuales.

Ingeniería de la base instalada de unidades más grande del mundo
Danfoss es un líder mundial en accionamientos de CA con décadas de experiencia en el campo. Estamos realmente impulsados por las unidades. Vea por qué cinco mil millones de personas se habrán beneficiado de las unidades Danfoss para 2025.