Productos

Sensores

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    Danfoss Smart Sensors™ para aplicaciones de agua, navales, motores, de hidráulica móvil y clima convierten los beneficios del IIOT en realidad. Descubra ya la era de los sensores digitales #DigitalSensorAge.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de posición industriales; } else if (isBigColumns) { Sensores de posición industriales } else { Sensores de posición industriales }
    Sensores de posición

    Danfoss está llevando la seguridad funcional al siguiente nivel con un completo programa de sensores de posición rotativos de última generación, sensores de posición de cable y sensores de inclinación. Los tres tipos de sensores vienen como tipos de sensores simples y redundantes, lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.

  • if (isSmallPicture) { DST P40M; } else if (isBigColumns) { DST P40M } else { DST P40M }
    DST P40M - Transmisor de presión de titanio resistente a la corrosión para aplicaciones navales

    DST P40M es un transmisor de presión líder en el mercado con todas las aprobaciones navales requeridas, diseñado para soportar entornos marinos agresivos y corrosivos, como el tratamiento de agua de lastre, sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar, tratamiento de gases de escape y procesamiento de aguas residuales.

  • if (isSmallPicture) { DST P300; } else if (isBigColumns) { DST P300 } else { DST P300 }
    DST P300 -Transmisor de presión para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión DST P300 es un sensor inteligente flexible para aplicaciones industriales, de aire y agua dura. Descubre ahora un rendimiento escalable y fiable.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura industriales - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura industriales - Danfoss } else { Sensores de temperatura industriales - Danfoss }
    Sensores de temperatura industriales

    La gama de sensores de temperatura de Danfoss para uso industrial se basa en décadas de experiencia internacional en la industria naval y en plantas de refrigeración, sin duda uno de los entornos más exigentes del mundo. Incluso en estos entornos tan exigentes, puedes confiar en nuestros productos; ofrecen una larga vida útil gracias a su diseño robusto.

Interruptores

Controles de fluidos

  • if (isSmallPicture) { Válvulas termostáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas termostáticas - Danfoss } else { Válvulas termostáticas - Danfoss }
    Válvulas termostáticas

    Las válvulas termostáticas constituyen una solución de control simple y fiable que no requiere electricidad ni aire comprimido. Un ejemplo de aplicación es el control automático de la temperatura del agua en sistemas de refrigeración. Las válvulas están disponibles con sensor remoto o integrado.

  • if (isSmallPicture) { EV210BW 1,5-6 ; } else if (isBigColumns) { EV210BW 1,5-6 } else { EV210BW 1,5-6 }
    Válvula solenoide EV210BW 1,5-6

    La EV210BW 1.5-6 es una válvula solenoide de 2/2 vías de accionamiento directo para uso universal. El cuerpo de la válvula es de latón ECO y utiliza juntas de EPDM de última generación.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas neumáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas neumáticas - Danfoss } else { Válvulas neumáticas - Danfoss }
    Válvulas de accionamiento externo

    Las válvulas de accionamiento externo están diseñadas para aplicaciones más especializadas, tales como: medios con alto contenido en suciedad, medios con gran viscosidad, temperaturas ambiente elevadas, grandes caudales, entornos húmedos y donde exista riesgo de explosión.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides industriales - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides industriales - Danfoss } else { Válvulas solenoides industriales - Danfoss }
    Válvulas solenoides industriales

    Normalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas eléctricas se suministran por separado y se combinan posteriormente. Se montan rápidamente y sin necesidad de utilizar herramientas y proporcionan una flexibilidad y disponibilidad óptimas. Las válvulas solenoides están disponibles también como unidades montadas (solicita más información).