La gama de productos de la división High Pressure Pumps de Danfoss incorpora bombas de alta presión innovadoras y fiables, así como dispositivos de recuperación de energía y válvulas. Con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado, trabajamos constantemente con nuestros clientes para mejorar y ampliar nuestra gama de productos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de agua ultrapuraBombas de alta presión para aplicaciones de agua ultrapura, es decir, con agua desionizada, desmineralizada o destilada. Adecuadas para aplicaciones críticas, como limpieza a alta presión, humidificación y refrigeración del aire de entrada en turbinas de gas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de agua corrienteBombas de alta presión para aplicaciones de agua corriente: bombas de alta presión PAH para aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad; bombas de alta presión PAH F para aplicaciones de lucha contra incendios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones de alta presiónLas válvulas solenoides VDH/VDHT se utilizan para controlar el sentido del flujo en aplicaciones con agua a alta presión. Las válvulas están disponibles para una amplia gama de caudales y presiones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.