Electrificación mediante la conversión de energía

  • Vista general
  • Aplicaciones
  • Productos destacados
  • Noticias

Electrificación mediante la conversión de energía

Danfoss Drives ofrece una amplia gama de convertidores de energía y convertidores de frecuencia para uso en una amplia gama de aplicaciones de todas las industrias. Nuestra oferta única permite a nuestros clientes generar y utilizar energía eléctrica de forma eficiente. Diseñados para un funcionamiento fiable, nuestros convertidores de energía y convertidores de frecuencia minimizan la corriente armónica, la distorsión de tensión y garantizan la conformidad con la red.

Impulsando soluciones energéticas sostenibles mediante una conversión de energía fiable

En Danfoss Drives, capacitamos a industrias de todo el mundo con una conversión de energía de vanguardia y un control de velocidad variable para motores eléctricos. Nuestras innovadoras soluciones de conversión de energía impulsan la eficiencia, la fiabilidad y la conformidad con la red.

Danfoss ofrece orientación en el diseño y asistencia para ecosistemas de fuentes de alimentación junto con socios clave, donde la conversión de energía eléctrica constituye la base para el desarrollo de soluciones sin combustibles fósiles. Descubra Danfoss Drives, su socio en electrificación.

Así marcamos la diferencia:

Electrificación, conversión de energía y transición ecológica

A medida que el mundo busca acelerar la transición ecológica, los nuevos avances tecnológicos mejoran la viabilidad de las energías renovables como alternativas de bajo coste a las fuentes de energía tradicionales. Se dice que la megatendencia de la electrificación aumentará la energía verde para satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad. Las fuentes de bajas emisiones representarán casi el 50 % del suministro eléctrico mundial en 2026.

  • Actualmente, aproximadamente el 80 % de la energía de uso final no está electrificada (fuente: AIE) 

  • La transición a un sistema energético totalmente electrificado podría reducir hasta el 40 % del consumo final de energía (Fuente: Springer y Nick Eyre) 

 

 

Infraestructura de red competitiva con conversión de energía eléctrica

La eficiente tecnología de conversión de energía de Danfoss mejora la fiabilidad de la fuente de alimentación al admitir una amplia gama de generadores y sistemas de almacenamiento de energía.

Las soluciones de Danfoss ayudan a reducir la inversión de capital necesaria para la infraestructura de red. Cada dispositivo está certificado de fábrica para cumplir con el código de red en una amplia gama de países, lo que permite una certificación rápida del sistema para los integradores de sistemas.

Tecnologías de conversión de energía personalizadas

Danfoss entiende que cada proyecto tiene requisitos únicos. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para desarrollar soluciones a medida que satisfagan sus necesidades específicas, ya sea optimizando la eficiencia energética, reduciendo la huella del sistema o cumpliendo los estrictos estándares de la industria.

Nuestro enfoque colaborativo, combinado con nuestra amplia experiencia técnica y nuestro completo portfolio de productos, se traduce en soluciones de conversión de energía personalizadas que satisfacen sus necesidades con precisión e incluso superando sus expectativas.

Aplicaciones

Hidrógeno verde: producción y uso razonables

Si queremos descarbonizar sectores complejos, como la industria pesada, el hidrógeno verde desempeñará un papel crucial. Para avanzar en la nueva era del hidrógeno verde, necesitamos producirlo de forma eficiente y utilizarlo de manera inteligente. Esto implica pensar estratégicamente sobre cómo, cuándo y dónde producimos y consumimos hidrógeno en sus diversas formas.

Danfoss ofrece soluciones y productos de conversión de energía eficientes y compatibles con la red, meticulosamente diseñados y probados para ofrecer la máxima eficiencia energética. Con armónicos bajos y un factor de potencia ajustable, nuestras soluciones garantizan una fuente de alimentación rentable para su electrolizador, lo que reforzará sus iniciativas ecológicas.

Lea el último número de nuestra serie Impact de Danfoss sobre el hidrógeno verde de fuentes de energía renovables

¿Necesita una nueva dimensión de seguridad en la conversión de energía?

Con una megatendencia en constante crecimiento como la electrificación, la cibersegurida de la red es un aspecto crítico. Danfoss ofrece soluciones para proteger los dispositivos de conversión de energía y sus datos frente a accesos no autorizados mediante una ciberseguridad única basada en hardware. 

Preparación para los desarrollos de simulación del futuro

Hoy en día, los ingenieros aceleran cada vez más y reducen los riesgos de sus procesos de diseño gracias a la simulación. Desde la inversión hasta la viabilidad técnica, no se toman decisiones sin simular el rendimiento completo del sistema. Danfoss le ayuda a reducir la complejidad en la simulación de pruebas y puesta en servicio con una gama de modelos de componentes y herramientas de simulación compatibles con ifm. Danfoss le proporciona simulaciones de sistemas de conversión de energía y ha establecido una serie de asociaciones para simulaciones a nivel de sistema para todo tipo de equipos, incluidos los transformadores.

¿Por qué elegir Danfoss Drives?

Danfoss Drives ya ha instalado más de 2350 GW de aplicaciones de conversión de energía desde 2021, con muchos más proyectos previstos. Nuestros conocimientos sobre aplicaciones y expertos cualificados le ofrecen una ventaja única en proyectos de conversión de energía. Los bajos armónicos y la alta fiabilidad y rendimiento de la red son algunas de las ventajas de nuestros productos y soluciones.

Productos destacados

Variadores de frecuencia iC7-Hybrid

iC7-Hybrid

Apueste por la conversión inteligente de energía.

iC7-Hybrid está optimizado para todas las aplicaciones de conversión de energía y tiene una densidad de potencia inigualable con una nueva tecnología de filtros.