• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Rendimiento digital

Funcionamiento inteligente

Una vez instalado, el convertidor de frecuencia supervisa tanto su propio rendimiento como el de su aplicación. Los registros de parámetros vitales y alarmas facilitan la detección preventiva de problemas. La evaluación de los datos internos disponibles, así como de las señales de sensores externos, se efectúa en el convertidor y puede comunicarse a través de fieldbus. Toda esta información está disponible a través de protocolos que se ajustan a los sistemas de comunicación del cliente.

Los convertidores de frecuencia de Danfoss también proporcionan una gran cantidad de información relevante sobre el proceso, basada en los datos de la corriente del motor que refleja las condiciones de carga existentes en el convertidor. La alta calidad de estos datos permite que el convertidor inicie su funcionamiento cuando sea necesario. Las condiciones críticas como el exceso o la falta de tensión, o las pequeñas caídas en el suministro de energía de la red, se detectan y se solventan automáticamente.

Herramientas para comprobar el rendimiento del convertidor de frecuencia

Utilice la gama de herramientas de simulación y cálculo de Danfoss para entender cómo está respondiendo el convertidor a su entorno.

  • Análisis de las perturbaciones armónicas 
  • Ahorro estimado de energía
  • Calculo de las clases de eficiencia IE e IES en relación con la Directiva europea de diseño ecológico

Descargar el software de simulación

Control centralizado

Para facilitar su instalación y optimizar su funcionamiento, los convertidores Danfoss son compatibles con prácticamente cualquier sistema de control.

Los convertidores de frecuencia modernos son inteligentes, lo cual les permite gestionar muchas tareas en los sistemas de convertidores. Para aprovechar todo el potencial de los convertidores, puede integrarlos rápida y fácilmente en el sistema de control utilizando cualquiera de los principales protocolos de fieldbus o Ethernet industrial. El acceso completo a todos los objetos de los convertidores instalados es posible desde un punto de control central. El cableado y la puesta en servicio son más sencillos, lo que conlleva ahorros de costes ya desde la fase de instalación.

Mejor gestión de fallos y alarmas

Los mensajes detallados simplifican la detección de las posibles causas de fallos y alarmas, y brindan una asistencia eficaz para la supervisión remota de la instalación. La descodificación de los mensajes colectivos de averías y alarmas facilita su diagnóstico y permite iniciar las acciones correctivas o de mantenimiento adecuadas. El mantenimiento remoto mediante una conexión activa a internet permite la rápida visualización de los mensajes de estado y de averías o alarmas, incluso en el caso de sistemas o componentes de sistemas remotos.

Mejor gestión de los activos

Sus activos pueden gestionarse desde un punto central (la sala de control) y los procesos se regulan a sí mismos de acuerdo con los ajustes programados en la sala de control. El operador tiene una visión clara de la situación en todo momento y es capaz de supervisar y configurar a distancia todos los ajustes del convertidor.

Son fácilmente accesibles los detalles de los activos del convertidor, como SN, FW, todos los ajustes, las revisiones de los módulos y las aplicaciones, y pueden realizarse copias de seguridad. Los datos de estado, como la frecuencia de salida o el consumo de energía, pueden obtenerse y procesarse en cualquier momento. Asimismo, están disponibles datos adicionales de energía efectiva y gestión de carga de picos, sin necesidad de componentes adicionales.

Puesta en servicio rápida y sencilla

Puesta en servicio rápida y sencilla

MyDrive® Connect le permite configurar su convertidor al mismo tiempo que se mantiene adecuadamente cerca del proceso.

Esta aplicación móvil para la puesta en servicio y el mantenimiento de convertidores utiliza comunicación punto a punto basada en Wi-Fi (IEEE802.11). Sus widgets intuitivos y sus sencillas funciones contribuyen a su manejabilidad. Entre sus ventajas se incluyen:

  • Fácil conexión mediante autenticación predefinida 
  • Widgets gráficos intuitivos y gráficos para supervisión en tiempo real 
  • Búsqueda rápida por ID de parámetros
  • Copia con el LCP a su teléfono o a la memoria interna del LCP 103
  • Comunicación inalámbrica segura y protegida (AES, Advanced Encryption Standard
  • Ayuda en inglés y alemán
  • Modo de simulación

Disfrute de convertidores con una mayor vida útil y de un rendimiento optimizado del ciclo de vida.

Más información sobre los servicios DrivePro®

Aumente la potencia de sus convertidores de frecuencia mediante herramientas para PC que garantizan un funcionamiento sencillo y el máximo nivel de personalización.

Descargar herramientas informáticas para PC