CBM integrada en un paquete completo
La monitorización basada en condiciones (CBM) integrada en los convertidores de frecuencia de Danfoss de gama alta ha revolucionado la forma en que estos monitorizan los motores eléctricos en busca de fallos reales y fallos potenciales. Con una tecnología revolucionaria implementada a nivel de convertidor de frecuencia, la CBM ofrece funciones avanzadas como la monitorización del bobinado del estátor del motor, la monitorización de vibraciones, la monitorización del desgaste de los rodamientos, la monitorización de la envoltura de carga (par) y la detección de cavitación, todo ello en un paquete completo.
Mejora del rendimiento mediante un sistema de monitorización del motor
Las ventajas de la CBM para motores son significativas. La monitorización del rendimiento mediante el uso de la CBM proporciona una forma sencilla y rentable de obtener datos de la máquina para tomar decisiones de mantenimiento inteligentes. Con la CBM, no existe la necesidad de tener conocimientos especializados, ya que las interfaces de usuario existentes son compatibles. La CBM se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y clasificaciones de motores. También es tranquilizador saber que la CBM funciona de forma independiente de la nube, utilizando las funciones de «edge computing» en el extremo en el convertidor de frecuencia, lo que garantiza la privacidad y la seguridad de los datos.
Pase del mantenimiento programado al mantenimiento predictivo
Habilite sus decisiones de mantenimiento basadas en los datos de la aplicación. Al habilitar los avisos y notificaciones tempranas, la CBM aumenta el tiempo de actividad de la producción al permitir que los operadores tomen medidas sobre las alertas para realizar las acciones correctivas necesarias antes de que se produzca una avería no programada. Ayuda a identificar devanados del motor dañados, aumento de los niveles de vibración, chirridos en los rodamientos y valores de par inusuales. La CBM también permite la transición del mantenimiento programado al mantenimiento predictivo, lo que aumenta la eficiencia y la eficacia de las estrategias de mantenimiento. Es una solución rentable en comparación con los complejos sistemas externos ofrecidos por terceros.
Ejemplo: La capacidad de evitar averías inesperadas es especialmente importante en un entorno de fabricación aséptico. Una empresa farmacéutica llevó a cabo pruebas para demostrar que los convertidores inteligentes de Danfoss con monitorización basada en condiciones integrada proporcionan una ventilación fiable en un entorno aséptico. Los convertidores de frecuencia ayudan a evitar el tiempo de inactividad con la monitorización del sistema en tiempo real y las alarmas instantáneas personalizables, que proporciona un aviso temprano que permite a los operadores adoptar medidas preventivas.

Monitorización de las condiciones del motor para ubicaciones remotas
La CBM es especialmente adecuada para ubicaciones remotas o dispositivos de difícil acceso. Con la monitorización permanente, se pueden detectar y solucionar fallos potenciales antes de que se produzcan fallos reales en el motor y tiempos de inactividad de la producción. Al llevar las estrategias de mantenimiento al siguiente nivel con la CBM, las industrias pueden aumentar el tiempo de actividad de sus aplicaciones, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa general.
Más temas relacionados con la monitorización basada en condiciones
Productos destacados
Productos de Danfoss que utilizan la monitorización basada en condiciones
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103El FC 103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que los integradores de sistemas, fabricantes de maquinaria y OEM diseñen y fabriquen sistemas eficaces de convertidores industriales. Las configuraciones del Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) y Inverter (NXI) están disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveConvertidores de frecuencia con tecnología de entrada activa en una protección compacta y con clasificación IP 54 ideales para aplicaciones de alta potencia. Las configuraciones del Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) y Inverter (NXI) están disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaximiza el rendimiento energético en soluciones híbridas y ayuda a mejorar el rendimiento acercando el soporte energético al consumo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard ™ ofrece una protección fiable contra cortocircuitos en redes de CC para una selectividad completa entre redes de CC, y asegura una rápida desconexión en caso de fallo.

Primeras innovaciones de Danfoss
La CBM forma parte de la historia de primicias de Danfoss en materia de innovación. Los convertidores de frecuencia de Danfoss se diferencian del resto del mercado por sus funciones inteligentes integradas en el convertidor de frecuencia para reducir los componentes externos necesarios.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mantenimiento predictivo eficiente para una buena producción de frutasGracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.
Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica asépticaDINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.
.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elaborando un cambio real en HEINEKENPAÍSES BAJOS: HEINEKEN entiende que, para satisfacer la demanda, su línea de producción debe estar siempre a la altura, con todos los activos cumpliendo con un rendimiento constante y excelente. En la cervecería de Den Bosch, el exigente entorno de trabajo presentó varios desafíos. La solución fue una mejora mediante el uso de accionamientos con monitoreo basado en condiciones integrado.