Fortalezca la seguridad de sus activos de posibles ciberataques

¿Necesita una nueva dimensión de seguridad en el control de motores y la conversión de energía?

La familia de convertidores iC7 actúan como sensores, proporcionando más datos y una mayor seguridad.  Su diseño incluye criptochip, firmware protegido y datos cifrados para una mejor protección contra ciberataques.

Estas características de seguridad en el variador o convertidor de potencia le facilitará la protección de sus sistemas y datos ofreciéndole al mismo tiempo un componente seguro en el que puede confiar.

Serie iC7: Variadores y convertidores de potencia diseñados para ser seguros

La ciberseguridad es un criterio de arquitectura esencial en la serie iC7. Nuestros variadores y convertidores de potencia diseñados para ser seguros incorporan consideraciones relativas a la seguridad en cada etapa del ciclo de vida del producto, desde el concepto y diseño iniciales hasta su fabricación, puesta en marcha y mantenimiento. Esto le permite satisfacer las demandas actuales y futuras de forma rápida, eficiente y fiable.

Los más seguros del mundo

La serie iC7 es la primera familia de variadores y convertidores de potencia del mundo que ofrece un entorno operativo seguro y a prueba de manipulaciones verificable. La diferencia radica en su diseño para la seguridad basada en hardware, que respalda todas las características de seguridad de la serie iC7:

  • Conectividad de red: La comunicación entre el convertidor de frecuencia y la herramienta de puesta en marcha MyDrive® Insight se cifra de extremo a extremo mediante protocolos criptográficos TLS/SSL, como el HTTPS que se utiliza en navegadores web.
  • Hardware a prueba de manipulaciones  Evita modificaciones no autorizadas y ofrece protección contra ataques físicos y de canal lateral
  • Firmware de confianza: El firmware y las aplicaciones están cifrados y solo se ejecutan si son auténticos
  • Certificados de claves públicas: Permite una autenticación e identificación segura de dispositivos más robusta

Proteja sus sistemas digitales

Los convertidores iC7 pueden recopilar una cantidad enorme de datos brutos y procesados. Utilice estos datos para optimizar sus procedimientos de mantenimiento y su productividad, así como para prolongar la vida útil de la máquina o la instalación. Para añadir valor a sus operaciones, puede comunicar estos datos a través de la red de automatización o de la nube para su posterior análisis y otras acciones. No cabe duda de que la seguridad es una prioridad cuando se comunican datos. El riesgo de que se produzca un fallo de seguridad suele ser una preocupación e incluso un verdadero problema. Garantizar una comunicación segura no solo es importante en TI, sino también esencial para el buen funcionamiento del Internet Industrial de las Cosas (IIoT).  La serie iC7 elimina esta barrera con hardware ciberseguro integrado que maximiza la protección todo lo posible contra accesos no autorizados.

Cumpla sus obligaciones de cumplimiento de ciberseguridad

Como OEM o integrador de sistemas, es posible que tenga que demostrar que su sistema es capaz de alcanzar el nivel de seguridad previsto para diferentes partes del sistema. Nuestras guías de usuario se han desarrollado para ofrecer recomendaciones actualizadas a los integradores de sistemas que utilizan variadores y convertidores de potencia de Danfoss como componentes.

La ciberseguridad comienza con sus proveedores

En Danfoss Drives, nos tomamos muy en serio la responsabilidad de la ciberseguridad y el suministro de componentes ciberseguros. Nos esforzamos por garantizar a nuestros clientes la protección más actualizada contra los accesos no autorizados. Por este motivo, nuestros procesos de desarrollo de productos están certificados para ofrecer una alta ciberseguridad, garantizando el diseño óptimo de los variadores y convertidores de potencia de la serie iC7 fabricados en nuestras plantas.  Este compromiso refleja nuestra dedicación a la ciberseguridad conforme a los más altos estándares de este campo.

Para obtener más información sobre los niveles de seguridad cuyo cumplimiento es obligatorio:

Permita que Danfoss Drives impulse su desarrollo