Mira los productos Danfoss en acción
Echa un vistazo a nuestros productos de refrigeración y aire acondicionado y descubre qué los hace funcionar. Aprende sobre las diferentes etapas del funcionamiento, la mecánica en juego y el impacto resultante.
Esta página incluye animaciones de TXV, EVRA, AKV, EVU y mucho más. Si necesitas información para ayudarte con la resolución de problemas o simplemente deseas obtener más información sobre el mundo de la refrigeración, estás en el lugar correcto.
¿Quieres ver toda la colección? Echa un vistazo a nuestra lista de reproducción de YouTube.
Cómo funciona una TXV / TEV | Válvula de expansión termostática
Las válvulas de expansión termostáticas (a menudo denominadas TXV y, a veces, TEV) ajustan el flujo de refrigerante líquido al evaporador mediante el control del recalentamiento. El recalentamiento se puede ajustar manualmente para optimizar la eficiencia de un sistema de refrigeración.
Cómo funciona una EVRA | Válvula solenoide de refrigeración industrial
Los EVRA son válvulas solenoides que se utilizan exclusivamente en entornos de refrigeración industrial. Cierran el flujo de refrigerante, tanto líquido como gas caliente. Con frecuencia se usan para cortar el suministro de líquido al evaporador y abrir para el desescarche por gas caliente.
Cómo funciona una AKV | Válvula de expansión operada eléctricamente
Una AKV es una válvula de expansión eléctrica (EEV), a menudo denominada válvula de expansión electrónica (también EEV). Utiliza pulsos gobernados por un controlador electrónico para regular el flujo de refrigerante al evaporador.
Una válvula AKV es, en efecto, una válvula solenoide y funciona como tal, por lo que no se necesita la instalación adicional de una válvula solenoide.
Cómo funciona una EVU | Válvula solenoide de refrigeración comercial
La serie de válvulas solenoides Danfoss EVU se utilizan con mayor frecuencia en instalaciones compactas como expositores de puertas de vidrio, enfriadores de botellas y máquinas de hielo. Las EVU Danfoss están disponibles con una variedad de conexiones eléctricas.
Cómo funciona una válvula CTR | Válvula electrónica de 3 vías CTR
La Danfoss CTR es una válvula de 3 vías operada eléctricamente diseñada para sistemas de CO2 con recuperación de calor. La CTR está diseñada para permitir un control proporcional total del calor excedente del paquete del compresor en el intercambiador de calor de las soluciones transcríticas con recuperación de calor.
Cómo funciona una válvula ETS | Válvula de expansión electrónica
La válvula de expansión electrónica de doble flujo Danfoss ETS está controlada por un motor paso a paso que controla el grado de apertura del orificio de la válvula. Un control electrónico regula la apertura del motor paso a paso utilizando las señales del sensor y un algoritmo codificado.
Cómo funciona una válvula EVR | Válvula solenoide
Las EVR son válvulas solenoides utilizadas con medios no agresivos. Cierran el flujo de refrigerante, tanto líquido como gas caliente. Con frecuencia se usan para cortar el suministro de líquido al evaporador y abrir para el desescarche por gas caliente. Las EVR son similares a los EVRA pero están hechas de un material diferente, por lo que no funcionarán con amoníaco (R717).
Cómo funciona una válvula ICM | Válvula motorizada
La válvula motorizada ICM pertenece a la serie de válvulas Danfoss ICV Flexline. La ICM está diseñada para funcionar con amoníaco y dióxido de carbono y es accionada por actuador tipo ICAD. La válvula ICM está diseñada para regular el proceso de expansión en líneas de líquido, con o sin cambio de fase, o controlar la presión o temperatura en líneas de aspiración secas y húmedas y líneas de gas caliente.
Cómo funciona una válvula ICLX | Válvula solenoide de 2 etapas
La válvula solenoide ICLX de 2 etapas pertenece a la serie de válvulas Danfoss ICV Flexline y está diseñada para funcionar con amoníaco y dióxido de carbono. La ICLX se utiliza en líneas de aspiración para abrir contra alta presión diferencial, p.e. después del desescarche por gas caliente en grandes sistemas de refrigeración industrial.
Cómo funciona un interruptor KP | Presostato
El presostato Danfoss KP controla y protege el sistema de baja presión de aspiración o alta presión de descarga. El presostato tiene dos funciones principales: funciones de protección / seguridad al limitar la presión y corta contra la presión alta o baja excesiva y funciones de control en el ciclo del compresor, el ciclo del ventilador o el bombeo.
Cómo funciona una válvula KVR | Válvula de regulación de presión
La válvula de regulación de presión Danfoss KVR se utiliza para mantener una presión de condensación mínima, especialmente en condiciones de baja temperatura ambiente, como en invierno o durante las noches frías, cuando la presión de condensación puede caer. La válvula comenzará a cerrarse cuando la presión caiga por debajo del valor establecido, manteniendo la presión de condensación al estrangular la salida del condensador.
Cómo funciona una válvula KVP | Válvula de regulación de presión
La válvula reguladora de presión KVP de Danfoss se usa para controlar la presión del evaporador donde la válvula está instalada en la línea de aspiración. Esto es especialmente útil con múltiples evaporadores en el mismo compresor, donde la presión de evaporación puede diferir de un evaporador a otro. La KVP estrangula la presión de aspiración de cada evaporador en función de la presión del evaporador.
Cómo funciona una válvula KVC | Válvula de regulación de presión
La válvula reguladora de presión KVC de Danfoss se usa para controlar la capacidad del compresor inyectando gas caliente desde la línea de descarga a la línea de aspiración en situaciones de baja carga, manteniendo el compresor en funcionamiento sin ciclos debido al corte de baja presión. La KVC estrangula el gas caliente a la línea de aspiración en función de la presión de aspiración.
Cómo funciona una válvula KVL | Válvula de regulación de presión
La válvula reguladora de presión KVL de Danfoss se utiliza para controlar la presión del cárter. La válvula se instala en la línea de aspiración y se abre con una presión de aspiración más baja para proteger el compresor durante el arranque y después de una parada prolongada. El KVL estrangula la presión de aspiración en función de la presión de aspiración.
Cómo funcionan las válvulas WVFX y WVTS | Válvulas de agua controladas por presión
Las válvulas de agua controladas por de Danfoss WVFX y WVTS se utilizan para regular el flujo de agua en condensadores refrigerados por agua. La WVFX regula la presión de entrada del agua en función de la presión del gas caliente refrigerante y la WVTS lo regula en función de la temperatura del gas caliente. Esto significa que cuanto mayor es la presión o temperatura de condensación, más agua de refrigeración corre hacia el condensador y, por lo tanto, se obtiene un equilibrio entre el flujo de agua y la temperatura de condensación del refrigerante.
Cómo funciona una válvula ICSH | Válvula solenoide de dos posiciones
La válvula solenoide de dos posiciones Danfoss ICSH se utiliza en líneas de gas caliente para la apertura del flujo de desescarche por gas caliente al evaporador en 2 pasos. La válvula pertenece a la serie ICV y consta de una carcasa ICV, un módulo ICS junto con una cubierta superior ICSH y 2 pilotos solenoides EVM normalmente cerrados instalados en la cubierta superior.
Descripción general del producto con tutorial narrado (inglés)
En cada uno de estos videos cortos, obtendrás una breve descripción narrada del producto y cómo funciona. Si necesitas una descripción general de un tipo de componente específico, consulta las animaciones anteriores.