A mediados de noviembre de 2012, la Comisión Europea presentó una propuesta para reducir notablemente las emisiones de gases fluorados.
Uno de los principales temas tratados fue la prohibición de ciertos refrigerantes durante el período 2015-2020.
Esto se tradujo en prohibiciones concretas: el refrigerante R404A se prohibirá en algunos tipos de sistemas específicos; y, un tiempo después, se prohibirán todos los refrigerantes HFC con un potencial de calentamiento global (GWP) superior a 150 en determinados tipos de sistemas (refrigeradores y congeladores domésticos y sistemas comerciales herméticos).
Los sistemas en activo que contengan, al menos, 1,3 kg de R404A quedarán prohibidos a partir de 2020.
Una alternativa posible
El R407A/F podría ser una alternativa al R404A para la reducción del GWP en sistemas de refrigeración, así como para la reconversión de sistemas de refrigeración existentes.
El R407A/F, desarrollado por Honeywell, también se conoce por el nombre de «Performax™ LT».
Se trata de una mezcla de refrigerantes R32, R125 y R134a, y está relacionado con el R407C, aunque su presión se corresponde mejor con la del refrigerante R22.
Con el reciente debate abierto en torno a la reducción del GWP de los refrigerantes, el R407A/F también podría ser una alternativa para sustituir a los refrigerantes R404A/R507. El GWP del R407A/F, con un valor de 1800, es mucho más bajo que el valor de 3900 del R404A. El R407A/F representa una alternativa en aplicaciones de media y baja temperatura para sistemas de refrigeración comercial. Son refrigerantes no inflamables y de baja toxicidad.
Productos de Danfoss para R407A/F
Todas las válvulas de Danfoss y otros productos de control aprobados para su uso con R22 y R407C también son aptos para R407A/F.
A la hora de seleccionar una válvula de expansión termostática, elige una válvula de Danfoss que pueda usarse tanto con refrigerante R22 como con R407C. Las curvas de presión de vapor de dichos refrigerantes se adaptan mejor a estas válvulas que a aquellas válvulas que solo permiten usar R407C. Para seleccionar correctamente el ajuste de recalentamiento, las válvulas de expansión termostáticas deben reajustarse «abriéndolas» 0,7 K (a –10 °C). Las capacidades de las válvulas de expansión termostáticas con R407A/F serán, aproximadamente, un 10 % superiores que las capacidades para R22.
Para conocer los factores de corrección de capacidad de las válvulas de expansión termostáticas y otros tipos de válvulas, consulta la información disponible en «Refrigerante R407A/F: una alternativa de bajo GWP al R404A».
Las directrices de Danfoss para el retrofit o la instalación de compresores en equipos nuevos con nuestra gama actual se han actualizado con recomendaciones técnicas para la sustitución del R404A con posibles mezclas disponibles en el mercado, como el R407A/F.